(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモコンリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HCP-809-Y
リモコンリール エアリール

通常単価(税別)
43,922円
税込単価
48,314円

【特長】・各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。・天井や...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ボディー:ポリプロピレン

型番

HCP-809-Y 解除

Loading...

HCP-809-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCP-809-Y

4580117395382
828-6264
4600.0

1個

43,922( 48,314円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。
・天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
・ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
・カセット式脱着マウントを採用しています。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【材質】
・ボディー:ポリプロピレン
【セット内容】
・ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リモコンリールの型番HCP-809-Yのページです。
型番HCP-809-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リモコンリール

リモコンリール

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

      ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

      ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

        “大型ハンディーエアーリール”

        “大型ハンディーエアーリール”

          “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

          “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

            オートエアーリール

            オートエアーリール

              エアツールリール

              エアツールリール

                エアリール

                エアリール

                  エアーソケット メネジ取付用

                  エアーソケット メネジ取付用

                    プリングヘッド用ジョー

                    プリングヘッド用ジョー

                      自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                      自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                        エアーリール

                        エアーリール

                          メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 トラスコ中山 遠藤工業 ハタヤリミテッド EARTH MAN チェリーファスナーズ 中発販売 トラスコ中山
                          通常価格 24,829円 24,161円 19,884円 49,166円 18,897円 14,641円 46,000円 27,567円 1,058円 8,653円 27,052円 21,990円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目  
                          材質1 ボディー:ポリプロピレン ホース:ポリウレタン(ブレード入り) - 本体:スチール 本体:樹脂 - - - - - - -

                          リモコンリールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HCP-803-BL
                          HCP-803-Y
                          HCP-804-BG
                          HCP-804-BL
                          HCP-804-Y
                          HCP-806-BG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          24,829円

                          ( 27,312円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4580117395313828-62544000.0

                          24,829円

                          ( 27,312円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4580117395290828-62554000.0

                          30,631円

                          ( 33,694円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4580117395337828-62564200.0

                          30,631円

                          ( 33,694円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4580117395344828-62574200.0

                          30,631円

                          ( 33,694円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4580117395320828-62584200.0

                          35,608円

                          ( 39,169円 )
                          1個 -

                          4日目

                          4580117395368828-62593600.0

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました