(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
56,960円 49,156円
税込単価
62,656円 54,072円

【特長】・パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5943
  • JANコード:
    4580372201312
  • 質量(g):
    613
  • 品名:
    クラッチディスクパイロットシャフト

型番

HCP-613W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCP-613W

1個

56,960円

49,156

( 54,072円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。
・クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています。
【用途】
・乗用車・複板用クラッチディスクのセンター出し工具。
【商品仕様】
・適用スプライン小径:φ20~φ26
・付属パイロットカラーサイズ:φ12、15、16
・JANコード:4580372201312
・トラスココード:853-5943
・質量:613g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフトの型番HCP-613Wのページです。
型番HCP-613Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

    ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

    ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

      ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト

      ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト

        ハスコー ホイールセッティングボルト

        ハスコー ホイールセッティングボルト

          ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

          ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

            ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

            ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

              ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

              ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

                ハスコー インナーナットプーラー

                ハスコー インナーナットプーラー

                  ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                  ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                    ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                    ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                      ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

                      ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

                        パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ

                        パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ

                          ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                          ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO ザーレン HASCO
                            通常価格 56,960円 76,217円 73,285円 18,984円 17,091円 47,489円 56,012円 56,007円 17,091円 56,012円 376,507円 7,944円 40,006円
                            通常出荷日 5日目   2日目   5日目   5日目   16日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール - 二輪車用
                            トラスココード 853-5943 853-6067 814-5109 853-6088 853-5939 853-5881 853-6085 853-5964 853-5995 853-6023 814-5125 - 853-5887
                            JANコード 4580372201312 4580372203446 4580372201305 4580372203941 4580372201237 4580372200087 4580372203934 4580372201510 4580372201701 4580372202647 4580372203286 - 4580372200223
                            質量(g) 613 1920 800 590 241 1860 1150 2740 215 1820 8700 - 1470
                            品名 クラッチディスクパイロットシャフト ステムベアリングプーラー - - ブレーキシューホールドスプリングプーラー - - - スナップリングプライヤー センターアームブッシュプーラー - - -

                            ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました