(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
73,285円 68,374円
税込単価
80,614円 75,211円

【特長】・クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整出来ます。・パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    814-5109
  • JANコード:
    4580372201305
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    クラッチディスクパイロットシャフト

型番

HCP-613H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCP-613H

1個

73,285円

68,374

( 75,211円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整出来ます。
・パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しが簡単に出来ます。
【用途】
・軽自動車~2t車用クラッチディスクのセンター出し工具。
【商品仕様】
・チャック開口径:φ15.4~φ26.2
・FFガイド適用径:φ29~φ69
・チャック開口径:Φ12.4~Φ26.2。
・FFガイド径:Φ29~Φ69。
・付属パイロットカラーサイズ:Φ10、Φ12、Φ14、Φ15、Φ16、Φ17、Φ19。
・JANコード:4580372201305
・トラスココード:814-5109
・質量:800g
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・小シャフトassy:1本
・大シャフトassy:1本
・FFガイド:1ケ
・パイロットカラー:φ10、φ12、φ14、φ15、φ16、φ17、φ19 各1ケ
・延長カラー:1ケ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー クラッチディスクパイロットシャフトの型番HCP-613Hのページです。
型番HCP-613Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト

ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト

    ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

    ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

      ハスコー ホイールセッティングボルト

      ハスコー ホイールセッティングボルト

        ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

        ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

          ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

          ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

            リアショックハブプーラー HN-812

            リアショックハブプーラー HN-812

              エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

              エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

                ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

                ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

                  日平 ゲージ エンジン油圧計

                  日平 ゲージ エンジン油圧計

                    日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

                    日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

                      ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

                      ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

                        ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

                        ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

                          ハスコー インナーナットプーラー

                          ハスコー インナーナットプーラー

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 日平機器 HASCO 日平機器 日平機器 HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 73,285円 56,960円 18,984円 252,466円 76,217円 72,582円 19,682円 93,442円 51,521円 21,459円 49,368円 21,834円 56,007円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   4日目   6日目   4日目   4日目   6日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール - タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連
                            トラスココード 814-5109 853-5943 853-6088 814-5121 853-6067 - - 814-5127 - - 853-5987 853-5891 853-5964
                            JANコード 4580372201305 4580372201312 4580372203941 4580372202272 4580372203446 - - 4580372203507 - - 4580372201633 4580372200360 4580372201510
                            質量(g) 800 613 590 10510 1920 - - 9260 - - 2470 176 2740
                            材質1 - - - - - - スチール -

                            ハスコー クラッチディスクパイロットシャフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました