(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
158円
税込単価
174円

【特長】・瞬間接着剤ノズル先端に取り付け、細かい部品の作業に使用します【用途】...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4901761390576
  • トラスココード:
    813-5197
  • 質量(g):
    2.800
  • 材質1:
    材質:ポリエチレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-162

10

10パック

10個入り

158( 174円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤ノズル先端に取り付け、細かい部品の作業に使用します
【用途】
・より細かく塗布したいときに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162の型番HC-162のページです。
型番HC-162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162

瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162

    合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

    合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

      アロンアルフア#101 金属用

      アロンアルフア#101 金属用

        ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

        ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

          アロンアルファ(R)(エクストラ)

          アロンアルファ(R)(エクストラ)

            アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

            アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

              アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

              アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

                ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                  瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                  瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                    業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

                    業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

                      アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

                      アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

                        瞬間接着剤 712 木工用

                        瞬間接着剤 712 木工用

                          瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

                          瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

                            メーカー セメダイン スリーボンド 東亜合成 コニシ アズワン 東亜合成 コニシ コニシ 高圧ガス工業 アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ
                            通常価格 158円 4,777円 991円 1,031円 1,719円 1,148円 1,386円 1,019円 321円 963円 822円 878円 878円
                            通常出荷日 2日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            黄褐色 透明 その他 - 透明 - 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            JANコード 4901761390576 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-5197 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2.800 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 材質:ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            瞬間接着剤の細部用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            先が短めで使いやすいと思います。瞬間接着剤も色々ありますが、このノズルがうまくはまらない容器もあるので適合するかどうか確認してから使うことをおすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤の細部用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            先が短めで使いやすいと思います。瞬間接着剤も色々ありますが、このノズルがうまくはまらない容器もあるので適合するかどうか確認してから使うことをおすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました