(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工パテA HC-152/HC-153

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HC-152
木工パテA HC-152/HC-153 ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・水性木部補修用パテです。硬化後は水性塗料がのります。【用途】・木材の...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 容量(L):
    0.05

Loading...

 
カタログを表示

HC-152 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
JIS規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-152

その他
ラワン
4901761387576
813-5031
-
10

1個

400( 440円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性木部補修用パテです。硬化後は水性塗料がのります。
【用途】
・木材のひび割れ、穴うめ。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂
【セット内容】
・ヘラ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工パテA HC-152/HC-153の型番HC-152のページです。
型番HC-152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工パテA HC-152/HC-153

木工パテA HC-152/HC-153

    木工パテA HC-150/151/154/155/157

    木工パテA HC-150/151/154/155/157

      シャーピー ペイントアクリル

      シャーピー ペイントアクリル

        ウッドシール

        ウッドシール

          シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

          シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

            シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

            シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

              シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

              シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

                すきまパテ

                すきまパテ

                  ポリコーク 333ml SY-022

                  ポリコーク 333ml SY-022

                    セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                    セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                      目地シール P100g HJ-137

                      目地シール P100g HJ-137

                        オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                        オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                          シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                          シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                            メーカー セメダイン セメダイン シャープ化学 セメダイン シャープ化学 信越化学工業 シャープ化学 セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン オート化学 シャープ化学
                            通常価格 400円 446円 472円 642円 800円 6,891円 837円 727円 623円 204円 456円 1,060円 821円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 120.000 - - 500.000 - - - - 600 205.000 130.000 - -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂 - - 主成分:アクリル樹脂エマルション系 - - - 主成分:オレフィン樹脂 主成分:アルキッド樹脂 主成分:白セメント 主成分:アクリル樹脂 - -
                            容量(L) 0.05 - - - - - - - 0.333 - - - -

                            木工パテA HC-152/HC-153のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-153
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード JIS規格

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ホワイトタモ白4901761387583813-5032×

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました