(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工パテA HC-150/151/154/155/157

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HC-150
木工パテA HC-150/151/154/155/157 ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
446円
税込単価
491円

【特長】・溶剤臭が気にならない、水性の木部補修用パテです。・水性塗料が塗れます...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

HC-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(g)
容量(kg)
容量(L)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-150

その他
ラワン
4901761387552
813-5029
120.000
アクリル樹脂
-
-
0.05
10

1個

446( 491円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤臭が気にならない、水性の木部補修用パテです。
・水性塗料が塗れます。
・水性なので安心です。
・肉やせが少ないです。
・サンディング可能です。
【用途】
・釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなど充てん補修や各種木材の下地調整に。
【材質】
・アクリル樹脂
【セット内容】
・ヘラ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工パテA HC-150/151/154/155/157の型番HC-150のページです。
型番HC-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工パテA HC-150/151/154/155/157

木工パテA HC-150/151/154/155/157

    POSシール 170ml

    POSシール 170ml

      ボンド コンクリート・石材シール

      ボンド コンクリート・石材シール

        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

          シャーピー バスシール

          シャーピー バスシール

            500g  ボンドコーク

            500g ボンドコーク

              発泡ポリエチレン丸棒

              発泡ポリエチレン丸棒

                ボンド コークホワイト

                ボンド コークホワイト

                  85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                  85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                    メーカー セメダイン セメダイン コニシ シャープ化学 シャープ化学 エスコ エスコ コニシ エスコ
                    通常価格 446円 1,146円 1,075円 821円 768円 1,100円 4,270円 948円 2,090円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能

                    木工パテA HC-150/151/154/155/157のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    木材の穴埋め・修正に使用
                    評価 5.0満足度:5.02023/01/29
                    ちょっとした木材の穴を埋めたり、傷んでしまった箇所の修正に使っています。乾燥すると盛り下がるので、やや多めに付けています。

                    ヘラが付いているのでとても便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    穴埋め
                    評価 5.0満足度:5.02020/01/18
                    木材の小さい穴を埋めるときに使っています
                    接着剤などで埋めると黒くなってしまうのですが、これを使うと黒くなりません

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HC-151
                    HC-154
                    HC-155
                    HC-156
                    HC-157
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(g) 容量(kg) 容量(L)

                    446円

                    ( 491円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10ホワイトタモ白4901761387569813-5030120.000アクリル樹脂--0.05

                    753円

                    ( 828円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10その他ラワン4901761387590813-5033380.000アクリル樹脂--0.12

                    753円

                    ( 828円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    10ホワイトタモ白4901761387606813-5034380.000アクリル樹脂--0.12

                    1,623円

                    ( 1,785円 )
                    6個 あり

                    2日目

                    -その他ラワン4901761387613191-69031110.0主成分:アクリル樹脂1000--

                    1,420円

                    ( 1,562円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10ホワイトタモ白4901761387620813-50351000.0主成分:アクリル樹脂10001-

                    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました