(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
444円
税込単価
488円

【特長】・使いやすいノック式のペンタイプのワッペンシールはがしです。・ステンレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 色:
    無色
  • 容量(ml):
    12
  • JANコード:
    4901761322614
  • 質量(g):
    25.000
  • トラスココード:
    813-5195
  • 材質1:
    主成分:酢酸ブチル

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-144

10

1個

444( 488円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいノック式のペンタイプのワッペンシールはがしです。
・ステンレス・ガラス・ホーロー・アルミ・陶磁器などに使えます。
【用途】
・ワッペン、シール、セロハンテープの除去に。
【材質】
・主成分:酢酸ブチル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144の型番HC-144のページです。
型番HC-144に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

    テープはがし 強力タイプTH-K50

    テープはがし 強力タイプTH-K50

      ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

      ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

        スーパーノリクリン 480ml

        スーパーノリクリン 480ml

          LOCTITE 両面テープはがし

          LOCTITE 両面テープはがし

            420ml 超強力ラベルはがし

            420ml 超強力ラベルはがし

              LOCTITE ハケ塗りシールはがし

              LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                  ラベルはがし 風神 速乾性

                  ラベルはがし 風神 速乾性

                    ニューシールリムーバー

                    ニューシールリムーバー

                      値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                      値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                        シールはがしリキッド

                        シールはがしリキッド

                          α パッキンハガシスプレー

                          α パッキンハガシスプレー

                            メーカー セメダイン ニチバン ニチバン ワイエステック ヘンケル エスコ ヘンケル ヘンケル エーゼット ファインケミカルジャパン ワイエステック 高森コーキ トラスコ中山
                            通常価格 444円 635円 732円 1,584円 651円 1,100円 1,055円 656円 600円 1,700円 5,628円 437円 1,287円
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   3日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー - - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー
                            種類 ハケ塗り - - スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー - スプレー ハケ塗り - スプレー
                            無色 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 12 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901761322614 - - - - - - - - - - - -

                            セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました