(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工用パテ 70g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木工用パテ 70g

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
484円
税込価格
532円

木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 容量(ml):
    70
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    セルロース系樹脂
  • 容量(g):
    70
  • 商品種類詳細:
    木工パテ
  • 仕様1:
    硬化後に切削加工、塗装ができる木工パテです。釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

HC-142【特長】
・硬化後に切削加工、塗装ができる木工パテです。
【用途】
・釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整。
【商品仕様】
・色:ラワン
・容量(g):70
・JANコード:4901761101486
・トラスココード:813-5193
・質量:90g
【材質/仕上】
・セルロース系樹脂
【セット内容/付属品】
・ヘラ
HC-141【特長】
・硬化後に切削加工、塗装ができる木工パテです。
【用途】
・釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整。
【商品仕様】
・色:タモ
・容量(g):70
・JANコード:4901761101509
・トラスココード:813-5192
・質量:90g
【材質/仕上】
・セルロース系樹脂
【セット内容/付属品】
・ヘラ
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
硬化後の色
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761101509
813-5192
タモ色
色:タモ、容量(g):70、JANコード:4901761101509、トラスココード:813-5192、質量:90g、【材質/仕上】セルロース系樹脂、【セット内容/付属品】ヘラ
10

1個

484( 532円 )

1日目

4901761101486
813-5193
ラワン色
色:ラワン、容量(g):70、JANコード:4901761101486、トラスココード:813-5193、質量:90g、【材質/仕上】セルロース系樹脂、【セット内容/付属品】ヘラ
10

1個

484( 532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用パテ 70g

木工用パテ 70g

    TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

      ABN-1 アクリル接着剤

      ABN-1 アクリル接着剤

        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

          TILEMENT AC-500DT 50g

          TILEMENT AC-500DT 50g

            板金シリコン 180ml

            板金シリコン 180ml

              接着剤ダイ

              接着剤ダイ

                セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                  セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                  セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                    接着剤 木工用 180ml

                    接着剤 木工用 180ml

                      セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                      セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                        TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

                        TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

                          セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                          セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                            メーカー セメダイン タイルメント アズワン タイルメント タイルメント タイルメント 鐘工業 セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン タイルメント セメダイン
                            通常価格 484円 2,289円 475円 1,172円 3,777円 1,097円 187円 597円 697円 290円 1,145円 3,815円 498円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   3日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品種類 その他接着剤 瞬間接着剤 - その他接着剤 接着剤2液タイプ - - - - - その他接着剤 - 接着剤1液タイプ
                            その他 透明 - その他 その他 - - - - - - その他
                            容量(ml) 70 - - - - - - - - - 120 - 50
                            質量(g) 90.000 - - - - - - - - - 193.000 - 77.000
                            材質1 セルロース系樹脂 - - - - - - - - - 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:変成シリコーン樹脂

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました