(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシパテ 100gセット HC-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシパテ 100gセット HC-115

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・金属のように固まる・主剤と硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装が...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
  • 詳細タイプ:
    エポキシパテ
  • JANコード:
    4901761101400
  • トラスココード:
    813-5187
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g):
    100

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-115

10

10個

1,140( 1,254円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のように固まる
・主剤と硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装ができる
・60分硬化
・釘打ち、穴あけ可能
・サンディング可能
・お徳用
【用途】
・石像などの欠け補修
・家具の欠け補修
・コンクリートブロックの欠け補修

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテ 100gセット HC-115の型番HC-115のページです。
型番HC-115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシパテ 100gセット HC-115

エポキシパテ 100gセット HC-115

    FRP補修剤

    FRP補修剤

      FRP用ポリベスト硬化剤

      FRP用ポリベスト硬化剤

        水中硬化型充填接着剤

        水中硬化型充填接着剤

          FRP用ポリベスト主剤

          FRP用ポリベスト主剤

            1.0kg 水中硬化型接着剤

            1.0kg 水中硬化型接着剤

              水中硬化型接着剤

              水中硬化型接着剤

                強力充てん接着剤水中ボンド

                強力充てん接着剤水中ボンド

                  旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                  旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                    水速硬化ウレタン補修テープ

                    水速硬化ウレタン補修テープ

                      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                        ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                        ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                          水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                          水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                            メーカー セメダイン コニシ サンデーペイント スリーボンド サンデーペイント エスコ エスコ コニシ 旭エンジニアリング スリーボンド ヘンケル アズワン 積水フーラー
                            通常価格 1,140円 1,796円 1,033円 5,010円 2,112円 8,930円 1,010円 1,118円 1,575円 7,413円 6,738円 18,800円 22,262円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~  
                            商品種類 その他 水中用補修剤 その他 水中用補修剤 その他 - - 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 - 水中用補修剤
                            ホワイト - - - - - - ホワイト - - - その他
                            詳細タイプ エポキシパテ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901761101400 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-5187 - - - - - - - - - - - -

                            エポキシパテ 100gセット HC-115のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました