(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円

【特長】・金属のように固まるパテです。・水・熱に強く200℃の熱に耐えます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    グレー
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • JANコード:
    4901761706179
  • トラスココード:
    776-4626
  • 質量(g):
    83.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g):
    60

(i)ご注意

  • 本品は一般家庭用です。仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 各環境調査・輸出調査など、ご対応できない場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-009

10

2個

1,365( 1,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のように固まるパテです。
・水・熱に強く200℃の熱に耐えます。
・ヤスリがけ・塗装が可能です。
・主剤と硬化剤が一体となっているので、必要量だけを切り、手で混ぜ合わせるだけで使用できます。
【用途】
・金属製パイプのつなぎ目のすきま埋めに。
・空調ダクトの接合部のすきま埋めに。
・金属製屋根のすきま、穴うめ補修に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 本品は一般家庭用です。仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 各環境調査・輸出調査など、ご対応できない場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009の型番HC-009のページです。
型番HC-009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

    エポキシパテ 粘土状

    エポキシパテ 粘土状

      ロックタイト 多用途補修パテ

      ロックタイト 多用途補修パテ

        ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

        ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

          エポキシパテ(金属用)

          エポキシパテ(金属用)

            補修パテ(Loctite)

            補修パテ(Loctite)

              ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

              ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

                多用途補修パテ DEP-030

                多用途補修パテ DEP-030

                  シリコンパテ

                  シリコンパテ

                    エポキシパテ(プラ用)

                    エポキシパテ(プラ用)

                      ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                      ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                        エポキシパテ(木部用)

                        エポキシパテ(木部用)

                          鉄ローラー 3インチ

                          鉄ローラー 3インチ

                            メーカー セメダイン アズワン ヘンケル ヘンケル セメダイン アズワン ヘンケル ヘンケル アズワン セメダイン エスコ セメダイン サンデーペイント
                            通常価格 1,365円 3,800円 419円 814円 1,148円 540円 3,632円 853円 19,694円 1,148円 1,058円 998円 2,268円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 その他 簡易補修剤 - 簡易補修剤 その他
                            グレー - その他 その他 その他 - ホワイト その他 - - その他 -
                            色詳細 ダークグレー - - - 灰白色 - - - - - - - -
                            JANコード 4901761706179 - - - 4901761332675 - - - - 4901761332668 - - -
                            トラスココード 776-4626 - - - 309-0710 - - - - 332-8899 - 309-0728 -

                            エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました