(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽パテ HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽パテ HC

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
846円 ~ 2,032円
税込価格
931円 ~ 2,235円

【特長】・ひび割れや肉やせがほとんどありません。・水性・油性塗料の塗装が可能で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 常に水のかかっているところ、いつも湿っている場所には使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761706292
779-2379
538.000
0.9
10

2個

2,032( 2,235円 )

2日目

4901761706308
779-2361
100.000
0.15
10

2個

846( 931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひび割れや肉やせがほとんどありません。
・水性・油性塗料の塗装が可能です。
・ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。
・水性なので安心です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
【用途】
・屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れの補修に。
・ビス頭、釘穴の穴埋めに。
・内装下地調整に。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 常に水のかかっているところ、いつも湿っている場所には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽パテ HC

軽パテ HC

    穴うめパテ

    穴うめパテ

      木材補修用 ボンド ウッドパテ

      木材補修用 ボンド ウッドパテ

        エポキシパテ(木部用)

        エポキシパテ(木部用)

          120ml ウッドパテ

          120ml ウッドパテ

            ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

            ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

              エポキシパテ(コンクリート用)

              エポキシパテ(コンクリート用)

                ロックタイト 多用途補修パテ

                ロックタイト 多用途補修パテ

                  補修パテ(Loctite)

                  補修パテ(Loctite)

                    エポキシパテ(金属用)

                    エポキシパテ(金属用)

                      ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                      ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                        グリーンローラーセット 4インチ

                        グリーンローラーセット 4インチ

                          エポキシパテ 粘土状

                          エポキシパテ 粘土状

                            メーカー セメダイン セメダイン コニシ セメダイン エスコ ヘンケル セメダイン ヘンケル アズワン セメダイン ヘンケル サンデーペイント アズワン
                            通常価格 846円 803円 686円 998円 790円 3,632円 1,098円 419円 540円 1,148円 814円 1,855円 3,800円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            ホワイト - - その他 - ホワイト その他 - その他 その他 - -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂 - - - - - 主成分:エポキシ樹脂 - - 主成分:エポキシ樹脂 - - -

                            軽パテ HCのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            壁隙間補修
                            評価 1.0満足度:1.02018/11/06
                            壁を造作して、その隙間補修に用いました。
                            作業性は良い(水性)ですが、乾燥すると、ざらざらでした。
                            滑らかさが足らないので、使う事を止めました。
                            乾燥しても”やせ”があり、改善を求めます。
                            返品したい位ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました