(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブル-シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブル-シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,302円
税込単価
1,432円

【特長】・軽量タイプのブルーシートです。【用途】・屋内外工事現場の簡易保護カバ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約0.12
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 耐久期間:
    約3ヵ月

型番

HBS-3654 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBS-3654

3.6×5.4
4962074000668
868-4444
20
-
1300.0

1個

1,302( 1,432円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのブルーシートです。
【用途】
・屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シートに。
・レジャーシート、日よけに。
【材質】
・シート:ポリエチレン
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブル-シートの型番HBS-3654のページです。
型番HBS-3654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブル-シート

ブル-シート

    薄物ブルーシート

    薄物ブルーシート

      最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

      最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

            多目的カラフルシート

            多目的カラフルシート

              注意喚起シート

              注意喚起シート

                NEOブルーシートS

                NEOブルーシートS

                  最軽量ホワイトシート ロール巻

                  最軽量ホワイトシート ロール巻

                    Jブルークロス50

                    Jブルークロス50

                      防水ブルーシート

                      防水ブルーシート

                        ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                        ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                          ターピークロスブルー #3000

                          ターピークロスブルー #3000

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク コンドーテック コンドーテック ペンギンエース 旭産業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山 ユニット 萩原工業
                            通常価格 1,302円 318円 1,153円 797円 4,050円 495円 5,555円 529円 5,497円 13,653円 660円 1,530円 30,815円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~  
                            ブルー ブルー ホワイト - - - その他 ブルー ホワイト ブルー ブルー - ブルー
                            厚さ(mm) 約0.12 約0.1 0.1 - - - 0.25 - 0.07 0.11 0.18 0.08 0.25
                            ハトメピッチ(cm) 90 90 - - - - - 90 - - - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン シート:ポリエチレン - - - - - シート:ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - -
                            材質2 ハトメ:アルミニウム ハトメ:アルミニウム - - - - - ハトメ:アルミニウム - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HBS-5472
                            HBS1010
                            HBS7290
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 長さ(m) 質量(g)

                            3,156円

                            ( 3,472円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5.4×7.2(規格値)4962074000675868-4445287.22600.0

                            9,552円

                            ( 10,507円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10×10(規格値)4962074000699868-444344106600.0

                            5,259円

                            ( 5,785円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            7.2×9.0(規格値)4962074000682868-4446369.04300.0

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました