(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

【特長】・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 二面幅寸法(mm):
    2.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    111
  • 六角棒首下長 L型のみ(mm):
    18
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    817-4842
  • JANコード:
    4582103934308
  • 質量(g):
    7
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:硬質クロムメッキ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBL25

10

1個

975( 1,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mmの型番HBL25のページです。
型番HBL25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

    L型ホローレンチボールポイント ショート

    L型ホローレンチボールポイント ショート

      ロングボールポイントL型ホローレンチセット

      ロングボールポイントL型ホローレンチセット

        L型ホローレンチショートミリ

        L型ホローレンチショートミリ

          L型ホローレンチロング ホルダー

          L型ホローレンチロング ホルダー

            スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

            スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

              ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

              ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

                ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

                ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

                  L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)

                  L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)

                    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                      メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ボンダス エイト 旭金属工業 ミトロイ ボンダス
                      通常価格 975円 5,270円 5,403円 3,398円 7,340円 5,500円 910円 6,659円 7,874円 12,771円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   6日目  
                      種類 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ - - 六角棒L形レンチ - - - 六角棒L形レンチ
                      先端タイプ ボールポイント - ボールポイント - - ボールポイント - - - ボールポイント
                      二面幅寸法(mm) 2.5 - - - - - - - - -
                      全長(L寸法)(mm) 111 - - - - - - - - -
                      六角棒首下長 L型のみ(mm) 18 - - - - - - - - -

                      ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました