(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハスコー ハブボルト修正機

ハスコー ハブボルト修正機 (レビュー)

通常価格(税別)
76,951円
税込価格
84,646円
通常出荷日
5日目
【特長】
・スリムタイプのネジ山修正機です。ハブアクスルを分解せず、そのままの状態でネジ山修正ができます。
【用途】
・フロントおよびリアハブボルト修正機。
【商品仕様】
・M16×P1.5、M18×P1.5、M19×P1.5、M20×P1.5の右および左ネジ用ダイス入
・適用:M16XP1.5、M18XP1.5、M19XP1.5、M20XP1.5 右および左ネジ用ダイス8サイズ入り
・JANコード:4580372201206
・トラスココード:814-5115
・質量:660g
【材質/仕上】
・鉄

ハスコー ハブボルト修正機のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    傷んだハブボルトに
    評価 5.0満足度:5.02022/05/01
    ハブボルトの欠損がある場合、これで再タップすればOK。
    結構強力に修正出来ます。
    山がズルズルで消えてないならこれだけで修正可能。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー ハブボルト修正機

ハスコー ハブボルト修正機

    ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

    ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

      ハスコー HD-10F フレアナット修正機

      ハスコー HD-10F フレアナット修正機

        ハスコー ネジ山修正ダイス HD-1824S

        ハスコー ネジ山修正ダイス HD-1824S

          ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

          ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

            ハスコー HD-10F-T フレアナット修正機ヨウダイスセット

            ハスコー HD-10F-T フレアナット修正機ヨウダイスセット

              ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

              ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

                日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

                  ハスコー XZNスプラインビット10個セット

                  ハスコー XZNスプラインビット10個セット

                    ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)

                    ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)

                      ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

                      ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

                        ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

                        ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

                          ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490

                          ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 76,951円 82,882円 31,329円 55,683円 33,228円 23,733円 12,038円 27,667円 48,417円 58,141円 14,592円 74,101円 93,463円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   4日目   6日目   7日目   7日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール
                            トラスココード 814-5115 814-5116 853-5945 853-5947 853-5998 853-5946 853-6041 - 853-5930 853-5928 853-6044 853-6081 814-5111
                            JANコード 4580372201206 4580372201213 4580372201367 4580372201398 4580372201756 4580372201374 - - 4580372207611 4580372207598 - 4580372203880 4580372201435
                            質量(g) 660 1580 330 520 470 85 60 - 702 365 175 1920 2640
                            材質1 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。