(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,203円
税込単価
3,523円

【特長】・しめしめ80用スペアクリップ(黒)です。【用途】・しめしめ80用スペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束機用オプション
  • JANコード:
    4953563913064
  • 質量(g):
    415.000
  • トラスココード:
    815-7693
  • 材質1:
    66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • ベルト幅8mm用

型番

HB80CB-250B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB80CB-250B

1個

3,203( 3,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ80用スペアクリップ(黒)です。
【用途】
・しめしめ80用スペアクリップ(黒)
【商品仕様】
・250ヶ入りクリップ色(黒)
・箱入り
・耐候性仕様
・JANコード:4953563913064
・トラスココード:815-7693
・質量:415g
【材質/仕上】
・66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • ベルト幅8mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒の型番HB80CB-250Bのページです。
型番HB80CB-250Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

      仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

      仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

        しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

        しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

          仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

          仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

            仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

            仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

              仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

              仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

                仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

                  仁礼 しめしめ45用替え刃5枚入り

                  仁礼 しめしめ45用替え刃5枚入り

                    しめしめ80(手締用結束バンド)

                    しめしめ80(手締用結束バンド)

                      しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                      しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                        手締め結束ベルト しめしめ60・80用

                        手締め結束ベルト しめしめ60・80用

                          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

                          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 トラスコ中山 仁礼工業
                            通常価格 3,203円 3,203円 437円 740円 639円 785円 785円 5,988円 615円 8,707円 957円 2,630円 5,639円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   7日目   4日目   1日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 小型結束機 - その他 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション
                            JANコード 4953563913064 4953563913057 4953563922769 4953563911183 4953563921472 4953563922714 4953563922721 4953563922677 - 4953563913019 4953563911077 - 4953563913040
                            質量(g) 415.000 415.000 1.000 66.000 66.000 92.500 92.500 735.000 - 1180 186.000 - 765.000
                            トラスココード 815-7693 815-7694 815-7669 815-7662 815-7663 815-7667 815-7677 815-7668 - 815-7696 815-7657 - 815-7691
                            材質1 66ナイロン 66ナイロン ポリアセタール ポリアセタール 66ナイロン 66ナイロン 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン

                            仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました