(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,639円
税込単価
6,203円

【特長】・しめしめ80用スペアベルト(白)です。【用途】・しめしめ80用スペア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束機用オプション
  • JANコード:
    4953563913033
  • 質量(g):
    765.000
  • トラスココード:
    815-7692
  • 材質1:
    66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅8mm用

型番

HB80BT-50N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB80BT-50N

1個

5,639( 6,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ80用スペアベルト(白)です。
【用途】
・しめしめ80用スペアベルト(白)
【商品仕様】
・50m巻きベルト色(白)
・キャリーケース入り
・JANコード:4953563913033
・トラスココード:815-7692
・質量:765g
【材質/仕上】
・66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白の型番HB80BT-50Nのページです。
型番HB80BT-50Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

      しめしめ80(手締用結束バンド)

      しめしめ80(手締用結束バンド)

        仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

        仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

          仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

          仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

            仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

            仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

              手締め結束ベルト しめしめ60・80用

              手締め結束ベルト しめしめ60・80用

                仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                  仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒

                  仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒

                    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

                    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

                      仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

                      仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

                        仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                        仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

                          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 トラスコ中山 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業
                            通常価格 5,639円 5,639円 8,707円 3,750円 2,088円 2,088円 2,630円 3,203円 2,604円 5,988円 3,400円 785円 3,203円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション 結束機用オプション その他 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 小型結束機 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション
                            JANコード 4953563913033 4953563913040 4953563913019 4953563911121 4953563922707 4953563922691 - 4953563913057 4953563911138 4953563922677 4953563911206 4953563922714 4953563913064
                            質量(g) 765.000 765.000 1180 620.000 425.000 425.000 - 415.000 620.000 735.000 392.000 92.500 415.000
                            トラスココード 815-7692 815-7691 815-7696 815-7659 815-7676 815-7666 - 815-7694 815-7658 815-7668 815-7660 815-7667 815-7693
                            材質1 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン ポリアセタール 66ナイロン 66ナイロン

                            仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました