(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス HB型コンテナーHB-71 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス HB型コンテナーHB-71 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,156円
税込単価
7,872円

【特長】・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。・金具操作に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

型番

HB-71-GY 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:HB-71-GY>
・スタッキング用ハンドル金具付
・容量(L):70
・色:グレー
・外形寸法(mm)間口:900
・外形寸法(mm)奥行:565
・外形寸法(mm)高さ:195
・有効内寸(mm)間口:830
・有効内寸(mm)奥行:490
・有効内寸(mm)高さ:165
・適合カード差し(別売):ST-3
・材質:本体…ポリプロピレン、金属部…鉄
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-71-GY

1個

7,156( 7,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
・金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
【用途】
・工業製品の大量輸送に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):70
・色:グレー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:900×565×195
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:830×490×165
・適用カード差し(別売):ST-3、プレート240×80S
・出荷単位(個):3
・スタッキング用ハンドル金具付
・JANコード:4938233118512
・トラスココード:836-2423
・質量:3kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・金属部:鉄
【セット内容/付属品】
・持手金具

(i)ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス HB型コンテナーHB-71 グレーの型番HB-71-GYのページです。
型番HB-71-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス HB型コンテナーHB-71 グレー

リス HB型コンテナーHB-71 グレー

    パーツボックス SAタイプ SA-5

    パーツボックス SAタイプ SA-5

      ラックコンテナ フタ

      ラックコンテナ フタ

        89×92×55mmパーツトレー(青)

        89×92×55mmパーツトレー(青)

          リス HB型コンテナーHB-59 グレー

          リス HB型コンテナーHB-59 グレー

            208x247x122mm パーツトレー (青色)

            208x247x122mm パーツトレー (青色)

              コンテナラック

              コンテナラック

                B型コンテナラック

                B型コンテナラック

                  リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                  リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                    16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

                    16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

                      OS ハンガーボックス (20個入)

                      OS ハンガーボックス (20個入)

                        1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

                        1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

                          エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

                          エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 サカエ アイリスオーヤマ エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ トラスコ中山 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 エスコ 大阪製罐 エスコ エスコ
                            通常価格 7,156円 2,620円 610円 495円 7,056円 2,200円 8,333円 2,444円 4,698円 410円 15,714円 9,300円 580円
                            通常出荷日 1日目   3日目   13日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            リス HB型コンテナーHB-71 グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました