(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ハンガーボックス移動型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-62B
OS ハンガーボックス移動型 コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,920円
税込単価
171,512円

【特長】・片面および両面にボックスが取り付けられるので種類の多い部品の管理に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口(mm):
    903
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    1506
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

HB-62B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-62B

61000.0
136-1017

1個

155,920( 171,512円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面および両面にボックスが取り付けられるので種類の多い部品の管理に最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ハンガーボックス移動型の型番HB-62Bのページです。
型番HB-62Bに関する仕様情報を記載しております。

OS ハンガーボックス移動型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HB-61
HB-61B
HB-62
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード

109,303円

( 120,233円 )
1個 あり

8日目

35000.0136-5825

169,310円

( 186,241円 )
1個 あり

8日目

55000.0136-2600

108,321円

( 119,153円 )
1個 あり

8日目

38000.0135-7911

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました