(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ハンガーボックス (20個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS ハンガーボックス (20個入)【20個入り】

通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

【製品仕様】・小物部品の収納に最適です・段積みしても使用できます

詳細情報を確認する

Loading...

【商品仕様】
<型番:HB-1>
・小物部品の収納に最適
・容量(L):0.9
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口:105
・外形寸法(mm)奥行:150
・外形寸法(mm)高さ:77
・有効内寸(mm)間口:86
・有効内寸(mm)奥行:113
・有効内寸(mm)高さ:72
・材質:ポリプロピレン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-1

1パック

20個入り

15,714( 17,285円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・小物部品の収納に最適です
・段積みしても使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ハンガーボックス (20個入)の型番HB-1のページです。
型番HB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ハンガーボックス (20個入)

OS ハンガーボックス (20個入)

    耐衝撃 パーツトレー

    耐衝撃 パーツトレー

      ラックコンテナ フタ

      ラックコンテナ フタ

        コンテナラック

        コンテナラック

          201x150x125mm パーツトレー

          201x150x125mm パーツトレー

            リス HB型コンテナーHB-71 グレー

            リス HB型コンテナーHB-71 グレー

              リス HB型コンテナーHB-25 グレー

              リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                メーカー 大阪製罐 エスコ アイリスオーヤマ トラスコ中山 エスコ 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                通常価格 15,714円 3,700円 610円 8,333円 860円 7,156円 4,698円
                通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 13日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                OS ハンガーボックス (20個入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました