(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HB型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-1-Y
HB型コンテナ ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

【仕様】・DICプラスチック/ボックス型コンテナ/HB型コンテナ。

詳細情報を確認する

Loading...

仕様

HB-1-Y【特長】
・小物部品の収納に最適です。
・段積みしても使用できます。
【商品仕様】
・容量(L):0.9
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:105×150×80
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:86×113×72
・適用カード差し(別売):-
・オプション(別売):-
・出荷単位(個):20
・JANコード:4968838910112
・トラスココード:722-4389
・質量:100g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
HB-3-Y【特長】
・小物部品の収納に最適です。
・段積みしても使用できます。
【商品仕様】
・容量(L):5.1
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:210×250×130
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:175×198×116
・適用カード差し(別売):-
・オプション(別売):-
・出荷単位(個):10
・JANコード:4968838910150
・トラスココード:722-4401
・質量:420g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
HB-2-B【特長】
・小物部品の収納に最適です。
・段積みしても使用できます。
【商品仕様】
・容量(L):2.6
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:140×200×130
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:112×150×116
・適用カード差し(別売):-
・オプション(別売):-
・出荷単位(個):10
・JANコード:4968838910129
・トラスココード:722-4397
・質量:270g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
商品情報を表示

HB-1-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-1-Y

・小物部品の収納に最適です。・段積みしても使用できます。・容量(L):0.9・色:イエロー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:105×150×80
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:86×113×72・適用カード差し(別売):-・オプション(別売):-・出荷単位(個):20・JANコード:4968838910112
・トラスココード:722-4389・質量:100g・ポリプロピレン(PP)

5個

598( 658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DICプラスチック/ボックス型コンテナ/HB型コンテナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HB型コンテナの型番HB-1-Yのページです。
型番HB-1-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HB型コンテナ

HB型コンテナ

    ヒシ C型コンテナ 黄

    ヒシ C型コンテナ 黄

      サンBOX#10

      サンBOX#10

        カラークリアコンテナー 910OR

        カラークリアコンテナー 910OR

          ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

          ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

            ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

            ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

              サンボックス #9B-11 橙

              サンボックス #9B-11 橙

                ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                  ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

                  ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

                    TPボックス TP341.5

                    TPボックス TP341.5

                      S型コンテナ 2.2L~56.3L

                      S型コンテナ 2.2L~56.3L

                        サンボックス #9B-10 橙

                        サンボックス #9B-10 橙

                          サンボックス #36-2T 黄

                          サンボックス #36-2T 黄

                            メーカー DICプラスチック 三菱ケミカル 三甲 ケニス ケニス 三甲 三甲 ケニス 三甲 三甲 三菱ケミカル 三甲 三甲
                            通常価格 598円 1,475円 3,156円 1,907円 3,464円 1,910円 3,824円 2,622円 2,929円 3,330円 880円 2,330円 3,896円
                            通常出荷日 1日目   5日目   8日目   4日目   4日目   1日目   8日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB-2-B
                            HB-3-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2 仕様3

                            988円

                            ( 1,087円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ・小物部品の収納に最適です。・段積みしても使用できます。・容量(L):2.6・色:ブルー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:140×200×130・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:112×150×116・適用カード差し(別売):-・オプション(別売):-・出荷単位(個):10・JANコード:4968838910129・トラスココード:722-4397・質量:270g・ポリプロピレン(PP)

                            1,518円

                            ( 1,670円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ・小物部品の収納に最適です。・段積みしても使用できます。・容量(L):5.1・色:イエロー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:210×250×130・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:175×198×116・適用カード差し(別売):-・オプション(別売):-・出荷単位(個):10・JANコード:4968838910150・トラスココード:722-4401・質量:420g・ポリプロピレン(PP)

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました