(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,757円
税込単価
39,333円

【特長】・火花に強いです。・柔らかく、巻きぐせがつきにくいです。・プロユース仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 取付一次側:
    R3/8
  • 取付二次側:
    Rc3/8
  • JANコード:
    4580117394729
  • トラスココード:
    820-2816
  • 質量(g):
    3500
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
  • ホース全長(m):
    10
  • 奥行(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    335
  • 色:
  • 幅(mm):
    300
  • ホース内径×外径(mm):
    8.0×12

型番

HAP-310JT-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 通常のウレタン性よりも柔らかくしなやか。火花にも強いオールマイティーなホースリールです。
  • ジョイント金具付きでホース交換もラクラク。
  • 天井、壁取付可能です。
  • 鈑金工場にも最適。

【用途】

  • 自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAP-310JT-Y

1個

35,757( 39,333円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花に強いです。
・柔らかく、巻きぐせがつきにくいです。
・プロユース仕様です。
・ホース交換が簡単です。
・天井、壁取付可能です。
・耐火花用です。
・冬期でも硬くなりにくいです。
【用途】
・自動車鈑金工場、溶接工場等。
・火花が発生する工場全般。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)の型番HAP-310JT-Yのページです。
型番HAP-310JT-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

      “大型タフティーエアーリール”

      “大型タフティーエアーリール”

        ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

        ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

          ハタヤ エヤーマック

          ハタヤ エヤーマック

            高圧スリックスリムホース

            高圧スリックスリムホース

              “大型ハンディーエアーリール”

              “大型ハンディーエアーリール”

                3倍パワフルノズル

                3倍パワフルノズル

                  エアリール

                  エアリール

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                      アタッチメントリベッター

                      アタッチメントリベッター

                        メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 ハタヤリミテッド マキタ 日平機器 SK-11 ハタヤリミテッド シグネット ロブテックス
                        通常価格 35,757円 24,161円 57,978円 19,884円 49,282円 10,344円 49,166円 1,570円 27,567円 6,300円 16,015円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール - その他関連用品
                        取付一次側 R3/8 R1/4 - - - - R3/8 オス - - - -
                        取付二次側 Rc3/8 Rc1/4 - - - - Rc3/8 メス - - - -
                        JANコード 4580117394729 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 820-2816 - - - - - - - - - -

                        “タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました