(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HAP-210JS-Y
ハンディーエアーリール(ブレーキ付) ハンディーエアーリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,768円 22,803円
税込単価
29,445円 25,083円

【特長】・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです・プロユース仕様です・簡単に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 取付一次側:
    R1/4
  • 取付二次側:
    Rc1/4
  • 質量(g):
    3500
  • 材質1:
    ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
  • ホース全長(m):
    10
  • 奥行(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    335
  • 幅(mm):
    300
  • ホース内径×外径(mm):
    6.4×10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HAP-210JS-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

HAP-210JS-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAP-210JS-Y

4580117394484
820-2804

1個

26,768円

22,803

( 25,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです
・プロユース仕様です
・簡単にホース交換ができます
・天井、壁取付可能です
・鉄カプラ(日東工器製)付きです
・リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
【材質】
・ホース:ポリウレタン(ブレード入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーエアーリール(ブレーキ付)の型番HAP-210JS-Yのページです。
型番HAP-210JS-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    “タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

    “タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

      ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

      ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

        リモコンリール

        リモコンリール

          エアーリール

          エアーリール

            エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSA

            エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSA

              日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

              日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                  エアホースリール EAR-020/EAR-030

                  エアホースリール EAR-020/EAR-030

                    エアリール 自動巻(ソフトホース)

                    エアリール 自動巻(ソフトホース)

                      エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                      エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                        エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                        エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                          メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 トラスコ中山 三協リール 日平機器 日平機器 E-Value ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール
                          通常価格 24,161円 35,757円 19,884円 24,829円 21,990円 71,178円 20,674円 22,712円 10,275円 28,297円 32,474円 17,625円
                          通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                          種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール - ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール
                          取付一次側 R1/4 R3/8 - - - - - - - - - -
                          取付二次側 Rc1/4 Rc3/8 - - - - - - - - - -
                          質量(g) 3500 3500 - - - - - - - - - -
                          材質1 ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 本体:樹脂 - ボディー:ポリプロピレン - - - - - - - -

                          ハンディーエアーリール(ブレーキ付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HAP-210JS-BG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード

                          24,161円

                          ( 26,577円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4580117394491820-2802

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました