(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,884円 ~ 35,805円
税込価格
21,872円 ~ 39,386円

【特長】・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです・プロユース仕様です・簡単に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 奥行(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    335
  • 幅(mm):
    300
  • ホース一次側全長(m):
    0.8
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 設置タイプ:
    天吊り・壁付け式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
取付一次側
取付二次側
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
ホース内径×外径(mm)
ホース二次側全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/4 オス
Rc1/4 メス
4580117394460
820-2800
3100
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
-
6.4×10
10

1個

19,884( 21,872円 )

1日目

R1/4 オス
Rc1/4 メス
4580117394477
820-2801
3100
本体:樹脂
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
6.4×10
10

1個

19,884( 21,872円 )

1日目

R1/4 オス
Rc1/4 メス
4580117394453
820-2799
3100
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
-
6.4×10
10

1個

20,875( 22,963円 )

1日目

R3/8 オス
Rc3/8 メス
4580117394637
820-2810
3300
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
-
8.0×12
6

1個

25,773( 28,350円 )

1日目

R3/8 オス
Rc3/8 メス
4580117394682
820-2812
3500
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
-
8.0×12
10

1個

31,249( 34,374円 )

4日目

R3/8 オス
Rc3/8 メス
4580117394668
820-2813
3500
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
-
8.0×12
10

1個

35,805( 39,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです
・プロユース仕様です
・簡単にホース交換ができます
・ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています
・鉄カプラ(日東工器製)付きです
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
【材質】
・ホース:ポリウレタン(ブレード入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

      “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

      “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

        ウレタンホース(カプラ付き)

        ウレタンホース(カプラ付き)

          ハタヤ エヤーマック

          ハタヤ エヤーマック

            エアーリール

            エアーリール

              “大型ハンディーエアーリール”

              “大型ハンディーエアーリール”

                リモコンリール

                リモコンリール

                  エアーソケット ウレタンホース取付用

                  エアーソケット ウレタンホース取付用

                    高圧スリックスリムホース

                    高圧スリックスリムホース

                      “タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

                      “タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)

                        カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                        カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                          メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 シグネット ハタヤリミテッド トラスコ中山 日平機器 日平機器 EARTH MAN マキタ 日平機器 シグネット
                          通常価格 19,884円 24,161円 18,897円 6,850円 49,282円 21,990円 49,166円 24,829円 1,429円 10,344円 35,757円 400円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目  
                          種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - カプラ - ホース・エアリール カプラ
                          奥行(mm) 115 115 105 - - - 113 - - - 115 -
                          高さ(mm) 335 335 293 - - - 428 - - - 335 -
                          幅(mm) 300 300 247 - - - 370 - - - 300 -
                          ホース一次側全長(m) 0.8 - - - - - 1 - - - - -

                          ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました