(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAC2020
ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ ネツカコウキ

ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ HAC2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
175,316円 166,076円
税込単価
192,848円 182,684円

【特長】・前面接続方式の採用で、使いやすいホットエアビーム用コントローラです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電するおそれがあります。 本機にホットエアビーム以外の製品を接続しないでください。故障の原因になります。 ホットエアビームの温風を本機に向かって吹きかけないでください。破損の原因になります。 液体、粉体、および腐食性ガスが本機にかからないようにしてください。 本機はエアー専用です。 定格電源以外では使用しないでください。
  • 配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電するおそれがあります。 本機にホットエアビーム以外の製品を接続しないでください。故障の原因になります。 ホットエアビームの温風を本機に向かって吹きかけないでください。破損の原因になります。 液体、粉体、および腐食性ガスが本機にかからないようにしてください。 本機はエアー専用です。 定格電源以外では使用しないでください。

型番

HAC2020 解除

Loading...

HAC2020 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAC2020

1個

175,316円

166,076

( 182,684円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面接続方式の採用で、使いやすいホットエアビーム用コントローラです。
・本体に圧力計を内蔵していますので制御が容易に行なえます。
・流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。
・温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節可能です。
【用途】
・ホットエアビーム用コントローラー

(i)ご注意

  • 配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電するおそれがあります。 本機にホットエアビーム以外の製品を接続しないでください。故障の原因になります。 ホットエアビームの温風を本機に向かって吹きかけないでください。破損の原因になります。 液体、粉体、および腐食性ガスが本機にかからないようにしてください。 本機はエアー専用です。 定格電源以外では使用しないでください。
  • 配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電するおそれがあります。 本機にホットエアビーム以外の製品を接続しないでください。故障の原因になります。 ホットエアビームの温風を本機に向かって吹きかけないでください。破損の原因になります。 液体、粉体、および腐食性ガスが本機にかからないようにしてください。 本機はエアー専用です。 定格電源以外では使用しないでください。

商品情報

HAC2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットエア-ビ-ムコントロ-ラの型番HAC2020のページです。
型番HAC2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

    プラジェット用アタッチメント

    プラジェット用アタッチメント

      工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

      工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

        外部温度センサー

        外部温度センサー

          スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

          スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

            水道凍結防止ヒーター

            水道凍結防止ヒーター

              AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

              AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)

                熱風機“ホットドライヤー”

                熱風機“ホットドライヤー”

                  スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

                  スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

                    ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

                    ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

                      熱風機用リモコンボックス

                      熱風機用リモコンボックス

                        ポータブル熱風機

                        ポータブル熱風機

                          “プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

                          “プラジェット”(差込式ヒータータイプ)

                            メーカー 八光電機 アズワン 白光 スイデン スイデン 八光電機 エスコ スイデン スイデン ボッシュ スイデン パークヒート 石崎電機製作所
                            通常価格 175,316円 3,400円 10,410円 17,137円 14,700円 3,794円 21,400円 1,969,173円 8,700円 2,200円 72,594円 127,014円 36,320円
                            通常出荷日 4日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   5日目   1日目   1日目  

                            ホットエア-ビ-ムコントロ-ラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HAC2010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            175,316円

                            ( 192,848円 )
                            1個 -

                            4日目

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました