(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HA-70
折りたたみ矢印板 オリタタミヤジルシイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,492円
税込単価
28,041円

【特長】・軽量で抜群の耐久性・折りたたみでコンパクトに収納でき持ち運びもラク・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

HA-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA-70

表示スタンド
アルミ
矢印
レッド/ホワイト
224-5202
6700.0
-
500
700

1個

25,492( 28,041円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で抜群の耐久性
・折りたたみでコンパクトに収納でき持ち運びもラク
・補強板、持ち運び取手付
・アルミ製で軽量な為、持ち運びも容易です
【用途】
・工事現場や駐車場などの誘導として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ矢印板の型番HA-70のページです。
型番HA-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ矢印板

折りたたみ矢印板

    アローサイン(矢印反射)

    アローサイン(矢印反射)

      #サインキュート2 (黄) 片面

      #サインキュート2 (黄) 片面

        #サインキュート2 (黄) 両面

        #サインキュート2 (黄) 両面

          方向指示板(アルミ製タイプ)

          方向指示板(アルミ製タイプ)

            アルミ枠(サインキーパー付)

            アルミ枠(サインキーパー付)

              #サインキュート2 (緑) 片面

              #サインキュート2 (緑) 片面

                #サインキュート2 (緑) 両面

                #サインキュート2 (緑) 両面

                  フロアスタンド 本体スタンド

                  フロアスタンド 本体スタンド

                    標識板取付金具 アルミUバンド金具

                    標識板取付金具 アルミUバンド金具

                      #サインボックス本体のみ

                      #サインボックス本体のみ

                        駐車禁止灯

                        駐車禁止灯

                          方向指示板(樹脂製タイプ)

                          方向指示板(樹脂製タイプ)

                            メーカー キタムラ産業 キタムラ産業 ユニット ユニット 萩原工業 グリーンクロス ユニット ユニット トラスコ中山 つくし工房 ユニット ミツギロン工業 萩原工業
                            通常価格 25,492円 6,469円 10,790円 12,319円 22,979円 12,415円 10,037円 11,320円 1,937円 1,000円 14,335円 2,291円 9,053円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   6日目   5日目   2日目   6日目~   6日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   4日目  

                            折りたたみ矢印板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HA-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 トラスココード 質量(g) 材質1 高さ(mm) 間口(mm)

                            26,138円

                            ( 28,752円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            表示スタンドアルミ矢印レッド/ホワイト224-52059500.0-500900

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました