(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組ヤスリ10本組半丸

組ヤスリ10本組半丸
通常単価(税別)
11,614円
税込単価
12,775円

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    半丸
  • 重量(g):
    25
  • 材質:
    SKS8
  • サイズ(mm):
    185×7×2.5(先幅1.5)

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

型番

HA010-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA010-02

4531521002267
811-6720
10本組中目

1個

11,614( 12,775円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品情報

商品仕様

【型番:HA010-02】
・タイプ:10本組中目
・形状:半丸
・中目(目切幅85mm)
・サイズ:185×7×2.5(先幅1.5)

HA010-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組ヤスリ10本組半丸の型番HA010-02のページです。
型番HA010-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組ヤスリ10本組半丸

組ヤスリ10本組半丸

    組ヤスリ10本組 丸

    組ヤスリ10本組 丸

      組ヤスリ8本組 丸

      組ヤスリ8本組 丸

        組ヤスリ8本組 平

        組ヤスリ8本組 平

          組ヤスリ5本組 平

          組ヤスリ5本組 平

            組ヤスリ12本組 平

            組ヤスリ12本組 平

              組ヤスリ10本組 平

              組ヤスリ10本組 平

                組ヤスリ ブライト900エクストリーム

                組ヤスリ ブライト900エクストリーム

                  組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)

                  組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)

                    組ヤスリ ミスミ

                    組ヤスリ ミスミ

                      組ヤスリ 樹脂・難削材用

                      組ヤスリ 樹脂・難削材用

                        クイックカットヤスリ 組タイプ

                        クイックカットヤスリ 組タイプ

                          ブライト-900 組タイプ

                          ブライト-900 組タイプ

                            メーカー ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ツボサン ツボサン ミスミ ミスミ ツボサン ツボサン
                            通常価格 11,614円 8,630円 7,384円 8,953円 5,949円 8,482円 10,869円 3,400円 4,899円 4,230円 5,447円 6,100円 10,425円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            断面形状 半丸 - - - - -
                            重量(g) 25 17 28 40 67 15 25 - - - - - -
                            材質 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 - - - - - -
                            サイズ(mm) 185×7×2.5(先幅1.5) 185×3.2φ 200×4.3φ 200×9×3(先幅8.0) 215×11×3.5(先幅10.0) 170×4×2(先幅3.7) 185×7×2.5(先幅6.3) - - - - - -

                            組ヤスリ10本組半丸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました