(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防腐・防虫ステイン 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H85-0002-02
防腐・防虫ステイン 4L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,371円
税込単価
8,108円

【特長】・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木の害虫などの予防...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    3500
  • 材質1:
    溶剤系
  • 塗り重ね可能時間:
    6時間以上

型番

H85-0002-02 解除

Loading...

商品情報を表示

H85-0002-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H85-0002-02

その他
茶色系
4957139850227
851-2551

1個

7,371( 8,108円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木の害虫などの予防に役立つ薬剤の配合で、強力な防腐、防虫効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防腐・防虫ステイン 4Lの型番H85-0002-02のページです。
型番H85-0002-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防腐・防虫ステイン 4L

防腐・防虫ステイン 4L

    防腐・防虫ステイン 0.7L

    防腐・防虫ステイン 0.7L

      防腐・防虫ステイン 16L

      防腐・防虫ステイン 16L

        ナフタデコール 16L

        ナフタデコール 16L

          油性木部保護塗料 0.7L

          油性木部保護塗料 0.7L

            油性木部保護塗料 1.6L

            油性木部保護塗料 1.6L

              水性木部用シーラー

              水性木部用シーラー

                水性フレッシュワイド 0.7L

                水性フレッシュワイド 0.7L

                  油性木部保護塗料

                  油性木部保護塗料

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      水性フレッシュワイド 7L

                      水性フレッシュワイド 7L

                        ワンコートエコ

                        ワンコートエコ

                          ロック 水性建物用 0.7L

                          ロック 水性建物用 0.7L

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ カンペハピオ アサヒペン ニッぺ シントーファミリー ロックペイント
                            通常価格 7,370円 2,547円 2,597円 29,521円 2,320円 4,528円 894円 2,205円 2,650円 11,354円 11,528円 14,851円 1,722円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   1日目~   4日目~   2日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   4日目   5日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 その他 その他 - - - - - 建物用 - その他 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 - - 油性 油性 - 水性 油性 水性 水性 - 水性
                            質量(g) 3500 609 - 13900.0 - - - - - - - - 940.000
                            材質1 溶剤系 溶剤系 溶剤系 溶剤系 - - - - - - - - 塗料:アクリルエマルション

                            防腐・防虫ステイン 4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H85-0001-02
                            H85-0003-02
                            H85-0004-02
                            H85-0006-02
                            H85-0007-02
                            H85-0008-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            7,371円

                            ( 8,108円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他乳白色4957139850128851-2549

                            7,371円

                            ( 8,108円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他茶色系4957139850326851-2553

                            7,371円

                            ( 8,108円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他茶色系4957139850425851-2555

                            7,371円

                            ( 8,108円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4957139850623851-2559

                            7,371円

                            ( 8,108円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他茶色系4957139850722851-2561

                            7,371円

                            ( 8,108円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他茶色系4957139850821851-2563

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました