(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H839K02
プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品 プラスセツダンキ

プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品 H839K02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
479円
税込単価
527円

【特長】・ダイヘン,プラズマ切断機,プラズマ切断用チップ。・高耐久、高精度なダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

H839K02 解除

Loading...

H839K02 の仕様・寸法情報

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H839K02

・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・プラズマ切断・適合機種:D-1200・最大適合電流(A):50・JANコード:4582132640690・トラスココード:851-2944・質量:84g

10個

479( 527円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン,プラズマ切断機,プラズマ切断用チップ。
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

H839K03【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
【商品仕様】
・適合機種:D-1200
・最大適合電流(A):30
・JANコード:4582132640706
・トラスココード:851-2945
・質量:81g
H839K02【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
【商品仕様】
・適合機種:D-1200
・最大適合電流(A):50
・JANコード:4582132640690
・トラスココード:851-2944
・質量:84g

H839K02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品の型番H839K02のページです。
型番H839K02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

    ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A

    ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A

      ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A

      ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A

        ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A

        ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A

          プラズマ切断用カップ

          プラズマ切断用カップ

            ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

            ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

              ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ

              ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ

                プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                  エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

                  エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

                    70A用電極(10個入り)

                    70A用電極(10個入り)

                      70A用シールドカップ(5個入り)

                      70A用シールドカップ(5個入り)

                        プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                        プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                          エアープラズマ切断機 MP-40

                          エアープラズマ切断機 MP-40

                            メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン スター電器製造 マイト工業 マイト工業 パナソニック溶接システム マイト工業
                            通常価格 479円 411円 1,291円 696円 2,030円 639円 3,018円 480円 5,200円 10,100円 8,094円 6,682円 205,123円
                            通常出荷日 8日目   7日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  

                            プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H839K03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            479円

                            ( 527円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・プラズマ切断・適合機種:D-1200・最大適合電流(A):30・JANコード:4582132640706・トラスココード:851-2945・質量:81g

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました