(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性コンクリート床用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H82-0119-03
水性コンクリート床用塗料 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【特長】・水性塗料ですから、水でうすめて手軽に使用出来ます。・雨や日光に強く、...

詳細情報を確認する

型番

H82-0119-03 解除

Loading...

商品情報を表示

H82-0119-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H82-0119-03

グレー
-
4957139821944
851-2541
903.000

2個

1,860( 2,046円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料ですから、水でうすめて手軽に使用出来ます。
・雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
・付着性、耐磨耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
【用途】
・コンクリート屋内外床面。
・塗布面積:12~13[[平米]](2回塗り)
・乾燥時間:夏期1~2時間 冬期2~4時間
・塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃) 
・希釈剤:水(1回目40~50%、2回目0~10%)
【材質】
・水性アクリル系

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性コンクリート床用塗料の型番H82-0119-03のページです。
型番H82-0119-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性コンクリート床用塗料

水性コンクリート床用塗料

    油性サビ止め

    油性サビ止め

      ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

      ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

        水性コンクリート床用

        水性コンクリート床用

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

            [水性]塗料(コンクリートフロア用)

            [水性]塗料(コンクリートフロア用)

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

                    [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                    [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                      [水性]塗料(外壁・サイディング用)

                      [水性]塗料(外壁・サイディング用)

                        床用塗料ユカロック2000

                        床用塗料ユカロック2000

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ エスコ ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 1,763円 1,799円 1,352円 2,531円 19,984円 12,290円 19,984円 2,726円 5,101円 20,640円 23,625円 19,567円 2,726円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目~   1日目~   14日目   1日目   当日出荷可能 14日目   9日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   9日目  
                            商品用途 床用 サビ止め塗料 サビ止め塗料 床用 - その他 - - - その他 その他 床用 -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 水性 油性 水性 水性 - 水性 - - - 油性 水性 - -
                            材質1 水性アクリル系 合成樹脂系 低VOCエマルション - - - - - - - - 二液型エポキシ系 -

                            水性コンクリート床用塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H82-0119-02
                            H82-0119-61
                            H82-0217-02
                            H82-0217-03
                            H82-0217-61
                            H82-0221-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,723円

                            ( 5,195円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グレー-4957139821920851-25405100.0

                            9,788円

                            ( 10,767円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            グレー-4957139821913851-25429000.0

                            5,510円

                            ( 6,061円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4957139822729851-25435100.0

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4957139822743851-2544903.000

                            9,624円

                            ( 10,586円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4957139822767851-25459000.0

                            4,723円

                            ( 5,195円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            モスグリーン4957139822224851-25465100.0

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました