(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H75-7700-6S
水性多用途 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,308円
税込単価
2,539円

【特長】・VOCがほぼ0で環境にやさしい塗料です。・表面が緻密で汚れが中まで入...

詳細情報を確認する

型番

H75-7700-6S 解除

Loading...

商品情報を表示

H75-7700-6S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H75-7700-6S

ホワイト
夏期1~2時間、冬期4~6時間
4957139757076
851-2534
2100.0
1.6
-
2時間以上(20℃)

1個

2,308( 2,539円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCがほぼ0で環境にやさしい塗料です。
・表面が緻密で汚れが中まで入りにくく、汚れにくくなっています。
【用途】
・コンクリート、モルタル、木部等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性多用途の型番H75-7700-6Sのページです。
型番H75-7700-6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途

水性多用途

    強力サビ止め

    強力サビ止め

      アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

        水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

        水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

          カラーさび止め塗料 1.6L

          カラーさび止め塗料 1.6L

            ロック 水性建物用 0.7L

            ロック 水性建物用 0.7L

              ロック 水性建物用 1.6L

              ロック 水性建物用 1.6L

                水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                  水性シリコン建物用塗料

                  水性シリコン建物用塗料

                    水性スーパーコート

                    水性スーパーコート

                      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                        メーカー ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン ニッぺ ロックペイント ロックペイント サンデーペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン
                        通常価格 1,420円 1,807円 3,808円 3,430円 4,528円 1,722円 3,350円 1,372円 1,770円 2,665円 4,072円
                        通常出荷日 5日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   5日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目  
                        商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - -
                        仕様 水性 - - 水性 油性 水性 水性 水性 水性 - -
                        材質1 低VOCアクリルエマルション - - - - 塗料:アクリルエマルション 塗料:アクリルエマルション - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        H75-7700-03
                        H75-7701-03
                        H75-7701-6S
                        H75-7711-03
                        H75-7711-6S
                        H75-7713-03
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        乾燥時間 JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                        1,420円

                        ( 1,562円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ホワイト夏期1~2時間、冬期4~6時間4957139757038851-2533930.0000.7-2時間以上(20℃)

                        1,420円

                        ( 1,562円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ねずみ色夏期1~2時間、冬期4~6時間4957139759131851-2535930.0000.7-2時間以上(20℃)

                        2,308円

                        ( 2,539円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ねずみ色夏期1~2時間、冬期4~6時間分4957139759162851-25362100.0--2時間以上(20℃)

                        1,420円

                        ( 1,562円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ブラック夏期1~2時間、冬期4~6時間4957139754136851-2537930.0000.7-2時間以上(20℃)

                        2,308円

                        ( 2,539円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        ブラック夏期1~2時間、冬期4~6時間4957139754167851-25382100.01.6-2時間以上(20℃)

                        1,420円

                        ( 1,562円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        レッド夏期30~40分、冬期1~2時間分4957139759339851-2539930.000-4~54時間以上7日以内(20℃)

                        水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました