(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック 水性建物用 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H75-7519-6S
ロック 水性建物用 1.6L スイセイタテモノヨウ 1.6L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,350円
税込単価
3,685円

【特長】・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、環境にやさしい塗料です。・乾燥...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    2144.000
  • 材質1:
    塗料:アクリルエマルション

(i)ご注意

  • 床面には使用出来ません。

型番

H75-7519-6S 解除

Loading...

商品情報を表示

H75-7519-6S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H75-7519-6S

その他
夏期1~2時間 冬期2~4時間
うすねずみ
4957139751975
851-2512
1.6
2時間以上(20℃)

1個

3,350( 3,685円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、環境にやさしい塗料です。
・乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。
【用途】
・コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、フェンス、木部等

(i)ご注意

  • 床面には使用出来ません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック 水性建物用 1.6Lの型番H75-7519-6Sのページです。
型番H75-7519-6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック 水性建物用 1.6L

ロック 水性建物用 1.6L

    ロック 水性建物用 0.7L

    ロック 水性建物用 0.7L

      油性ウレタン建物用 1.6L

      油性ウレタン建物用 1.6L

        油性建物用 2L

        油性建物用 2L

          油性ウレタン建物用 0.7L

          油性ウレタン建物用 0.7L

            油性建物用 0.7L

            油性建物用 0.7L

              水性多用途

              水性多用途

                水性フレッシュワイド 0.7L

                水性フレッシュワイド 0.7L

                  カラースプレーZERO

                  カラースプレーZERO

                    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                      ナフタデコール 16L

                      ナフタデコール 16L

                        水性フレッシュワイド 1.6L

                        水性フレッシュワイド 1.6L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ニッぺ シントーファミリー アサヒペン ロックペイント ニッぺ ロックペイント
                            通常価格 3,350円 1,722円 3,572円 3,829円 2,067円 2,026円 1,420円 2,205円 812円 2,031円 29,521円 4,391円 2,597円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   5日目  
                            商品用途 建物用 建物用 建物用 建物用 建物用 建物用 - - カラースプレー その他 その他 - その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 油性 油性 油性 油性 水性 水性 - 水性 - 水性 -
                            質量(g) 2144.000 940.000 1700.0 2600.000 750 910.000 - - - - 13900.0 - -
                            材質1 塗料:アクリルエマルション 塗料:アクリルエマルション 油性NADウレタン樹脂塗料 塗料:合成樹脂 油性NADウレタン樹脂塗料 塗料:合成樹脂 低VOCアクリルエマルション - - - 溶剤系 - 溶剤系

                            ロック 水性建物用 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H75-7505-6S
                            H75-7506-6S
                            H75-7507-6S
                            H75-7520-6S
                            H75-7522-6S
                            H75-7523-6S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            乾燥時間 色詳細 JANコード トラスココード 容量(L) 塗り重ね可能時間

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期1~2時間 冬期2~4時間わかくさいろ4957139750572851-24941.62時間以上(20℃)

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期1~2時間 冬期2~4時間うすちゃいろ4957139750671851-24961.62時間以上(20℃)

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期1~2時間 冬期2~4時間4957139750770851-24981.62時間以上(20℃)

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            オレンジ夏期1~2時間 冬期2~4時間-4957139752071851-25141.62時間以上(20℃)

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期1~2時間 冬期2~4時間ベージュ4957139752279851-25161.62時間以上(20℃)

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期1~2時間 冬期2~4時間せいじいろ4957139752378851-25181.62時間以上(20℃)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました