(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック 水性建物用 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H75-7500-03
ロック 水性建物用 0.7L スイセイタテモノヨウ 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,722円
税込単価
1,894円

【特長】・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、環境にやさしい塗料です。・乾燥...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    940.000
  • 材質1:
    塗料:アクリルエマルション

(i)ご注意

  • 床面には使用出来ません。

型番

H75-7500-03 解除

Loading...

商品情報を表示

H75-7500-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H75-7500-03

ホワイト
-
-
4957139750046
851-2487
-
-

1個

1,722( 1,894円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、環境にやさしい塗料です。
・乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。
【用途】
・コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、フェンス、木部等

(i)ご注意

  • 床面には使用出来ません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック 水性建物用 0.7Lの型番H75-7500-03のページです。
型番H75-7500-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック 水性建物用 0.7L

ロック 水性建物用 0.7L

    ロック 水性建物用 1.6L

    ロック 水性建物用 1.6L

      水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

      水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

        アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

        アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

          水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

          水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                強力サビ止め

                強力サビ止め

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                    スーパー室内かべ用 1.6L

                    スーパー室内かべ用 1.6L

                      スーパー室内かべ用 0.7L

                      スーパー室内かべ用 0.7L

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                          メーカー ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン ロックペイント ロックペイント アサヒペン
                          通常価格 1,722円 3,350円 3,430円 3,808円 1,915円 1,915円 11,354円 1,807円 1,679円 2,788円 1,521円 4,072円
                          通常出荷日 5日目~   5日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   8日目  
                          商品用途 建物用 建物用 - - - - 建物用 サビ止め塗料 - 建物用 建物用 -
                          商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) -
                          仕様 水性 水性 水性 - 水性 - 水性 - - - - -
                          質量(g) 940.000 2144.000 - - - - - - - 2200.0 1000.0 -
                          材質1 塗料:アクリルエマルション 塗料:アクリルエマルション - - - - - - - 光触媒入低VOCエマルション 光触媒入低VOCエマルション -

                          ロック 水性建物用 0.7Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          H75-7501-03
                          H75-7503-03
                          H75-7505-03
                          H75-7506-03
                          H75-7507-03
                          H75-7509-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          乾燥時間 色詳細 JANコード トラスココード 容量(L) 塗り重ね可能時間

                          1,722円

                          ( 1,894円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ねずみ色夏期1~2時間 冬期2~4時間-4957139750145851-24890.72時間以上(20℃)

                          1,722円

                          ( 1,894円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          その他夏期1~2時間 冬期2~4時間うすみどり4957139750343851-24910.72時間以上(20℃)

                          1,722円

                          ( 1,894円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          その他夏期1~2時間 冬期2~4時間わかくさいろ4957139750541851-24930.72時間以上(20℃)

                          1,722円

                          ( 1,894円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          その他夏期1~2時間 冬期2~4時間うすちゃいろ4957139750640851-24950.72時間以上(20℃)

                          1,722円

                          ( 1,894円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          その他夏期1~2時間 冬期2~4時間4957139750749851-24970.72時間以上(20℃)

                          1,722円

                          ( 1,894円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          チョコレート夏期1~2時間 冬期2~4時間-4957139750947851-24990.72時間以上(20℃)

                          水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました