(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H75-4531-6G
ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,675円
税込単価
2,943円

【特長】・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。・...

詳細情報を確認する

型番

H75-4531-6G 解除

Loading...

商品情報を表示

H75-4531-6G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H75-4531-6G

グレー
4957139753122
851-2486
2500.0
2

1個

2,675( 2,943円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
・速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。
【用途】
・うすめ液:水(5~10%)
・塗布面積:8~10[[平米]](1回塗り)
・乾燥時間:夏期1~2時間 冬期2~4時間
・塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
【商品仕様】
・鉄部のサビ止め。
・JANコード:4957139752149
・質量:882g
【材質/仕上】
・低VOCエマルション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7Lの型番H75-4531-6Gのページです。
型番H75-4531-6Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

    油性サビ止め

    油性サビ止め

      アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

      アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

        カラーサビ鉄用

        カラーサビ鉄用

          [水性]塗料(外壁・サイディング用)

          [水性]塗料(外壁・サイディング用)

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              300ml 速乾錆び止めスプレー

              300ml 速乾錆び止めスプレー

                速乾油性サビ止めペイント

                速乾油性サビ止めペイント

                  室内壁・浴室用 水性塗料

                  室内壁・浴室用 水性塗料

                    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

                    アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

                      アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                      アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                        油性ウレタン建物用 0.7L

                        油性ウレタン建物用 0.7L

                          アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

                          アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

                            メーカー ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン エスコ カンペハピオ エスコ アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 1,352円 1,799円 1,466円 1,246円 23,625円 1,679円 1,115円 1,691円 2,463円 2,194円 2,194円 2,067円 4,160円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   9日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   8日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 - サビ止め塗料 その他 - サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 - - 建物用 -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) -
                            仕様 水性 油性 - 油性 水性 - 油性 油性 水性 - - 油性 -
                            材質1 低VOCエマルション 合成樹脂系 - - - - - - - - - 油性NADウレタン樹脂塗料 -

                            ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H75-0521-03
                            H75-0521-6G
                            H75-4531-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L)

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            赤サビ4957139752149851-2483882.0000.7

                            3,157円

                            ( 3,473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            赤サビ4957139752132851-24842500.02

                            1,352円

                            ( 1,487円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレー4957139753139851-2485882.0000.7

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました