(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ニス 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H75-0150-03
水性ニス 0.7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,661円
税込単価
1,827円

【特長】・着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期1~2時間 冬期2~4時間
  • 質量(g):
    728.000
  • 材質1:
    アクリルエマルション
  • 塗布面積([[M2]]):
    6~7
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)

型番

H75-0150-03 解除

Loading...

商品情報を表示

H75-0150-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H75-0150-03

透明
-
4957139758042
851-2471

1個

1,661( 1,827円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。
・水性ですから、手軽に使用出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性ニス 0.7Lの型番H75-0150-03のページです。
型番H75-0150-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ニス 0.7L

水性ニス 0.7L

    防腐・防虫ステイン 0.7L

    防腐・防虫ステイン 0.7L

      ポリンフロアー

      ポリンフロアー

        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

          残塗料処理剤

          残塗料処理剤

            高級ステインペイント

            高級ステインペイント

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

                ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

                  水性タイプ塗料はがし剤

                  水性タイプ塗料はがし剤

                    ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

                    ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

                      高級合成樹脂エナメル

                      高級合成樹脂エナメル

                        ナフタデコール 16L

                        ナフタデコール 16L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                          防腐・防虫ステイン 16L

                            メーカー ロックペイント ロックペイント シントーファミリー シンロイヒ カンペハピオ シントーファミリー シンロイヒ シンロイヒ カンペハピオ ヘンケル シントーファミリー ロックペイント ロックペイント
                            通常価格 1,661円 2,547円 819円 15,815円 445円 4,790円 13,313円 18,493円 3,031円 21,803円 559円 29,521円 2,597円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目~   5日目  
                            商品用途 建物用 建物用 - - 塗料はがし剤 - 路面用 滑り止め塗料 塗料はがし剤 床用 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - その他 塗料(缶) - 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 - - - - - 水性 - - 油性 - -
                            乾燥時間 夏期1~2時間 冬期2~4時間 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 728.000 609 - - - - - - - - - 13900.0 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H75-0151-03
                            H75-0153-03
                            H75-0156-03
                            H75-0157-03
                            H75-0159-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ライトオーク4957139758141851-2473

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他メープル4957139758349851-2475

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ウォールナット-4957139758646851-2477

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ゴールデンオーク4957139758745851-2479

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他マホガニー4957139758943851-2481

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました