(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ハイスプレー 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性ハイスプレー 300Ml

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
777円  特別価格 
税込価格
855円  特別価格 

【特長】・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期20~30分、冬期30~60分
  • 質量(g):
    335
  • 塗り重ね可能時間:
    30分以上(20℃)

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4957139651268
851-2439

1個

777( 855円 )

5日目

レッド
-
4957139652166
851-2440

1個

777( 855円 )

5日目

ブラック
-
4957139653569
851-2441

1個

777( 855円 )

5日目

透明
-
4957139655068
851-2442

1個

777( 855円 )

5日目

クリーム
-
4957139650360
851-2443

1個

777( 855円 )

5日目

ねずみ色
うすねずみ
4957139650469
851-2444

1個

777( 855円 )

5日目

ねずみ色
-
4957139650568
851-2445

1個

777( 855円 )

5日目

チョコレート
-
4957139650766
851-2446

1個

777( 855円 )

5日目

つやなしブラック
-
4957139650865
851-2447

1個

777( 855円 )

5日目

そら
-
4957139651060
851-2448

1個

777( 855円 )

5日目

クリーム
ミルキーホワイト
4957139651169
851-2449

1個

777( 855円 )

5日目

ブルー
-
4957139651961
851-2450

1個

777( 855円 )

5日目

ブルー
ネイビーブルー
4957139652265
851-2451

1個

777( 855円 )

5日目

ブラウン
-
4957139652364
851-2452

1個

777( 855円 )

5日目

イエロー
-
4957139652463
851-2453

48個

777円

731

( 804円 )

1日目

-
4957139652760
851-2454

1個

777( 855円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
・幅広い用途に使用でき、ツヤが良く、耐久性にすぐれています。
【用途】
・ダ円パターン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ハイスプレー 300Ml

水性ハイスプレー 300Ml

    ラッカースプレー 300Ml

    ラッカースプレー 300Ml

      ロック 速乾サビ止めスプレー

      ロック 速乾サビ止めスプレー

        アスペンサビドメスプレーN

        アスペンサビドメスプレーN

          油性高耐久鉄部用スプレー

          油性高耐久鉄部用スプレー

            速乾サビドメスプレーR

            速乾サビドメスプレーR

              プロテクティブ エナメル 340g

              プロテクティブ エナメル 340g

                速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 紺

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 紺

                    300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)

                    300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)

                      アスペンSスプレーマーキング

                      アスペンSスプレーマーキング

                        硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

                        硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

                          メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン RUSTOLEUM アズワン アサヒペン エスコ アサヒペン ロックペイント
                          通常価格 777円 709円 680円 747円 1,247円 664円 1,125円 770円 777円 695円 1,003円 1,343円
                          通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          商品用途 その他 ラッカースプレー サビ止め塗料 サビ止め塗料 カラースプレー サビ止め塗料 - サビ止め塗料 - - その他 シャーシースプレー
                          商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                          仕様 水性 油性 - - 油性 - - 油性 - - - -
                          乾燥時間 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期30~40分、冬期1~2時間分 - - - - - - - - 約20~30分(夏)、約30分~1時間(冬)
                          質量(g) 335 335 380.000 - - - - - - - - 435

                          水性ハイスプレー 300Mlのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました