(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーラッカー 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーラッカー 300Ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
495円 ~ 710円
税込価格
545円 ~ 781円

【特長】・手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    ラッカースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏期20~30分、冬期30~60分
  • 質量(g):
    335
  • 材質1:
    アクリルラッカー
  • 塗り重ね可能時間:
    30分以上(20℃)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4957139661267
851-2429
0.3
しろ

1個

710( 781円 )

5日目

レッド
-
4957139662165
851-2430
-
-

1個

495( 545円 )

4日目

ブラック
-
4957139663469
851-2431
0.3
-

1個

495( 545円 )

5日目

透明
-
4957139664060
851-2432
-
-

1個

495( 545円 )

5日目

シルバー
-
4957139660161
851-2433
-
-

1個

495( 545円 )

4日目

つやなしブラック
-
4957139665869
851-2434
-
-

1個

495( 545円 )

5日目

-
4957139667160
851-2435
-
-

1個

495( 545円 )

5日目

ブルー
ネイビーブルー
4957139667269
851-2436
-
-

1個

495( 545円 )

4日目

イエロー
-
4957139667467
851-2437
-
-

1個

710( 781円 )

5日目

オレンジ
-
4957139667566
851-2438
-
-

1個

495( 545円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です
・ダブル霧化ノズルでキリが細かく、タレにくいので均一に仕上がります
・速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐黄変性にすぐれています
【用途】
・丸パターン
・鉄部・木部、コンクリート、アスファルト、硬質プラスチック類などの比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング用(自転車、電気製品、家具、ホビー・工作物、看板など)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーラッカー 300Ml

スプレーラッカー 300Ml

    ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

    ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

      ニュースプレーラッカー 300Ml

      ニュースプレーラッカー 300Ml

        ラッカースプレー 300Ml

        ラッカースプレー 300Ml

          水性ハイスプレー 300Ml

          水性ハイスプレー 300Ml

            シントーファミリー 水性カラースプレー

            シントーファミリー 水性カラースプレー

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 495円 617円 634円 709円 777円 1,385円 856円 811円 894円 1,003円 961円 894円 1,003円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   5日目~   5日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品用途 ラッカースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー その他 カラースプレー - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - - - -
                            乾燥時間 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 - - - - - - - -
                            質量(g) 335 335 335 335 335 - - - - - - - -
                            材質1 アクリルラッカー アクリルラッカー アクリルラッカー アクリルラッカー - - - - - - - - -

                            スプレーラッカー 300Mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました