(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,425円
税込単価
1,568円

【特長】・微粒子亜鉛末を使用しており、優れた防錆効果を発揮します。・鉛・クロム...

詳細情報を確認する

型番

H62-3301-6K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H62-3301-6K

1個

1,425( 1,568円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微粒子亜鉛末を使用しており、優れた防錆効果を発揮します。
・鉛・クロム系化合物を原料に使用しておりません。
【用途】
・門扉、シャッター、フェンス、物置、電気製品など鉄部の亜鉛メッキ調塗装。
・亜鉛メッキの補修、改修用。
【商品仕様】
・乾燥時間 夏期:10~20分 冬期:30~60分
・JANコード:4957139640705
・質量:570g
【材質/仕上】
・ジンクリッチスプレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック ジンクスプレー シルバー 420mlの型番H62-3301-6Kのページです。
型番H62-3301-6Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

    つや消しブラック NX85

    つや消しブラック NX85

      スプレージンク

      スプレージンク

        シルバーコート NX81

        シルバーコート NX81

          エンジンコート NX80

          エンジンコート NX80

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

              高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

              高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                シントー 水性ニス

                シントー 水性ニス

                  アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

                  アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

                    アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                    アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                        ラバガード#100スプレー

                        ラバガード#100スプレー

                          水性つや出しニススプレー

                          水性つや出しニススプレー

                            メーカー ロックペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シントーファミリー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日新インダストリー 日新インダストリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン エスコ シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 1,425円 860円 1,459円 939円 850円 3,000円 1,551円 912円 350円 1,183円 1,380円 1,770円 1,802円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 その他 サビ止め塗料 耐熱スプレー その他 - - - - - 建物用 その他 その他
                            シルバー ブラック その他 シルバー 透明 シルバー グレー - - - - その他 透明
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - 塗料(缶) - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            JANコード 4957139640705 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-2428 - - - - - - - - - - - -

                            ロック ジンクスプレー シルバー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました