(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H62-2021-65
ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml トリョウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
617円 581円
税込単価
679円 639円

【特長】・手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    ラッカースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏期20~30分、冬期30~60分
  • 質量(g):
    335
  • 材質1:
    アクリルラッカー
  • 塗り重ね可能時間:
    30分以上(20℃)

型番

H62-2021-65 解除

Loading...

商品情報を表示

H62-2021-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H62-2021-65

レッド
4957139639167
851-2423
-
-

48個

617円

581

( 639円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
・速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。
【用途】
・丸パターン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュースプレーラッカー細書き用 300Mlの型番H62-2021-65のページです。
型番H62-2021-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

    スプレーラッカー 300Ml

    スプレーラッカー 300Ml

      ニュースプレーラッカー 300Ml

      ニュースプレーラッカー 300Ml

        ラッカースプレー 300Ml

        ラッカースプレー 300Ml

          水性ハイスプレー 300Ml

          水性ハイスプレー 300Ml

            BIGPRO アクリルスプレー

            BIGPRO アクリルスプレー

              スプレーラッカー 400ml

              スプレーラッカー 400ml

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                  300ml くもりガラススプレー

                  300ml くもりガラススプレー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

                      シントーファミリー 水性カラースプレー

                      シントーファミリー 水性カラースプレー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML こげ茶

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン ニッぺ アサヒペン エスコ アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 617円 495円 634円 709円 777円 510円 1,841円 894円 1,529円 961円 1,385円 894円 856円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目~   5日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品用途 ラッカースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー その他 その他 ラッカースプレー - うすめ液 - カラースプレー - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - -
                            乾燥時間 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 - - - - - - - -
                            質量(g) 335 335 335 335 335 - - - - - - - -
                            材質1 アクリルラッカー アクリルラッカー アクリルラッカー アクリルラッカー - - - - - - - - -

                            ニュースプレーラッカー細書き用 300Mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H62-2012-65
                            H62-2034-65
                            H62-2824-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 容量(L)

                            617円

                            ( 679円 )
                            48個 あり

                            5日目

                            ホワイト4957139639266851-24220.3しろ

                            617円

                            ( 679円 )
                            48個 あり

                            5日目

                            ブラック4957139639365851-2424--

                            617円

                            ( 679円 )
                            48個 あり

                            5日目

                            イエロー4957139639464851-24250.3きいろ

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました