(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュースプレーラッカー 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H62-1021-65
ニュースプレーラッカー 300Ml トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円

【特長】・手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    ラッカースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏期20~30分、冬期30~60分
  • 質量(g):
    335
  • 材質1:
    アクリルラッカー
  • 塗り重ね可能時間:
    30分以上(20℃)

型番

H62-1021-65 解除

Loading...

商品情報を表示

H62-1021-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H62-1021-65

レッド
-
4957139632168
851-2401

1個

634( 697円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
・速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。
【用途】
・丸パターン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュースプレーラッカー 300Mlの型番H62-1021-65のページです。
型番H62-1021-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュースプレーラッカー 300Ml

ニュースプレーラッカー 300Ml

    ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

    ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

      ラッカースプレー 300Ml

      ラッカースプレー 300Ml

        アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ピンク

        アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ピンク

          カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

          カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

              マーキングスプレーK

              マーキングスプレーK

                速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

                        黒板用スプレー(緑・黒)

                        黒板用スプレー(緑・黒)

                          油性高耐久鉄部用スプレー

                          油性高耐久鉄部用スプレー

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン カンペハピオ アサヒペン カンペハピオ アズワン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン
                            通常価格 634円 617円 709円 926円 1,370円 794円 653円 770円 856円 894円 984円 2,190円 1,247円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー - サビ止め塗料 - カラースプレー サビ止め塗料 - - - その他 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 335 335 335 - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリルラッカー アクリルラッカー アクリルラッカー - - - - - - - - - -

                            ニュースプレーラッカー 300Mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H62-1012-65
                            H62-1034-65
                            H62-1050-65
                            H62-1301-65
                            H62-1801-65
                            H62-1802-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ホワイト-4957139631260851-2400

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラック-4957139633462851-2402

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            透明クリヤー4957139634063851-2403

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シルバー-4957139630164851-2404

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            うすみどり4957139635169851-2407

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルースカイブルー4957139635268851-2408

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました