(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッカースプレー 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッカースプレー 300Ml

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
709円 ~ 896円  特別価格 
税込価格
780円 ~ 986円  特別価格 

【特長】・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります・テ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定31件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4957139621261
851-2369
-

1個

709( 780円 )

5日目

レッド
-
4957139622763
851-2370
-

48個

709円

663

( 729円 )

5日目

ブラック
-
4957139623463
851-2371
0.3

1個

709( 780円 )

5日目

透明
-
4957139624064
851-2372
-

1個

709( 780円 )

5日目

つやなしブラック
-
4957139624569
851-2373
-

1個

709( 780円 )

5日目

シルバー
-
4957139620165
851-2374
-

1個

709( 780円 )

5日目

ゴールド
-
4957139620264
851-2375
-

1個

896( 986円 )

5日目

うすみどり
4957139625160
851-2376
-

1個

709( 780円 )

6日目

そら
スカイブルー
4957139625269
851-2377
0.3

1個

709( 780円 )

5日目

クリーム
-
4957139625368
851-2378
-

1個

709( 780円 )

5日目

ねずみ色
うすねずみ
4957139625467
851-2379
-

1個

709( 780円 )

5日目

ねずみ色
-
4957139625566
851-2380
-

1個

709( 780円 )

6日目

ライトグリーン
-
4957139625665
851-2381
-

1個

709( 780円 )

5日目

チョコレート
-
4957139625764
851-2382
-

1個

709( 780円 )

5日目

つやなしブラック
-
4957139625863
851-2383
0.3

1個

709( 780円 )

5日目

そら
-
4957139626068
851-2384
-

1個

709( 780円 )

5日目

クリーム
ミルキーホワイト
4957139626167
851-2385
-

1個

709( 780円 )

5日目

ねずみ色
シルバーグレー
4957139626266
851-2386
-

1個

709( 780円 )

5日目

ブルー
ブルーイングホワイト
4957139626464
851-2387
-

1個

709( 780円 )

5日目

ブルー
ブルーグレー
4957139626563
851-2388
-

1個

709( 780円 )

5日目

ピンク
-
4957139626761
851-2389
-

1個

709( 780円 )

5日目

赤サビ
-
4957139626860
851-2390
-

1個

709( 780円 )

5日目

ブルー
-
4957139626969
851-2391
-

1個

709( 780円 )

5日目

ブルー
ネイビーブルー
4957139627263
851-2392
-

1個

709( 780円 )

5日目

ブラウン
-
4957139627362
851-2393
-

1個

709( 780円 )

5日目

イエロー
-
4957139627461
851-2394
-

1個

709( 780円 )

5日目

オレンジ
-
4957139627560
851-2395
-

1個

709( 780円 )

5日目

レッド
バーミリオン
4957139627669
851-2396
0.3

1個

709( 780円 )

5日目

-
4957139627768
851-2397
-

1個

709( 780円 )

5日目

芝グリーン
4957139627867
851-2398
-

1個

709( 780円 )

5日目

アイボリー
-
4957139629861
851-2399
-

1個

709( 780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります
・テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています
・ダ円形パターンで能率的な塗装ができます
・速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性、耐黄変性にすぐれています
【用途】
・鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッカースプレー 300Ml

ラッカースプレー 300Ml

    ロック 速乾サビ止めスプレー

    ロック 速乾サビ止めスプレー

      水性ハイスプレー 300Ml

      水性ハイスプレー 300Ml

        ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

        ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml

          速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

          速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

            アスペンサビドメスプレーN

            アスペンサビドメスプレーN

              300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)

              300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)

                ニュースプレーラッカー 300Ml

                ニュースプレーラッカー 300Ml

                  油性高耐久鉄部用スプレー

                  油性高耐久鉄部用スプレー

                    速乾サビドメスプレーR

                    速乾サビドメスプレーR

                      プロテクティブ エナメル 340g

                      プロテクティブ エナメル 340g

                        メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント アズワン アサヒペン エスコ ロックペイント アサヒペン アサヒペン RUSTOLEUM
                        通常価格 709円 680円 777円 617円 770円 747円 695円 634円 1,247円 664円 1,125円
                        通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   1日目   7日目  
                        商品用途 ラッカースプレー サビ止め塗料 その他 ラッカースプレー サビ止め塗料 サビ止め塗料 - ラッカースプレー カラースプレー サビ止め塗料 -
                        商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                        仕様 油性 - 水性 - 油性 - - - 油性 - -
                        乾燥時間 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期30~40分、冬期1~2時間分 夏期20~30分、冬期30~60分 夏期20~30分、冬期30~60分 - - - 夏期20~30分、冬期30~60分 - - -
                        質量(g) 335 380.000 335 335 - - - 335 - - -

                        ラッカースプレー 300Mlのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました