(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性サビ止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H59-4021-61
油性サビ止め トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,797円
税込単価
9,677円

【特長】・塗りやすく誰でも手軽に簡単に塗装できます。・防錆力はもちろんの事、サ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    夏期3~4時間、冬期9~12時間
  • 材質1:
    合成樹脂系
  • 塗り重ね可能時間:
    24時間以上(20℃)

型番

H59-4021-61 解除

Loading...

商品情報を表示

H59-4021-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H59-4021-61

グレー
4957139592165
851-2317
10500.0
80~100(1回塗り)

2個

8,797( 9,677円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗りやすく誰でも手軽に簡単に塗装できます。
・防錆力はもちろんの事、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。
【用途】
・鉄部のさび止め用下塗り。
【材質】
・合成樹脂系

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性サビ止め の型番H59-4021-61のページです。
型番H59-4021-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性サビ止め

油性サビ止め

    ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

    ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

      水性コンクリート床用塗料

      水性コンクリート床用塗料

        油性建物用 0.7L

        油性建物用 0.7L

          アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

          アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

            油性建物用 2L

            油性建物用 2L

              アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                  メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン
                  通常価格 1,799円 1,352円 1,763円 2,026円 4,160円 3,829円 1,679円 3,430円
                  通常出荷日 5日目   1日目~   5日目~   5日目~   8日目   5日目   1日目   1日目~  
                  商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 床用 建物用 - 建物用 - -
                  商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - -
                  仕様 油性 水性 水性 油性 - 油性 - 水性
                  乾燥時間 夏期3~4時間、冬期9~12時間 - - - - - - -
                  材質1 合成樹脂系 低VOCエマルション 水性アクリル系 塗料:合成樹脂 - 塗料:合成樹脂 - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  H59-4021-02
                  H59-4021-03
                  H59-4021-6G
                  H59-4530-02
                  H59-4530-03
                  H59-4530-61
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 質量(g) 塗布面積([[M2]])

                  4,737円

                  ( 5,211円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  グレー4957139592127851-23154500.034~42(1回塗り)

                  1,799円

                  ( 1,979円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  グレー4957139599843851-23161000.08~10(1回塗り)

                  3,414円

                  ( 3,755円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  グレー4957139599836851-23183000.023~28(1回塗り)

                  4,737円

                  ( 5,211円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  -4957139593025851-23194500.034~42(1回塗り)

                  1,799円

                  ( 1,979円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  グレー4957139593049851-23201000.08~10(1回塗り)

                  8,797円

                  ( 9,677円 )
                  2個 あり

                  5日目

                  --851-232110500.080~100(1回塗り)

                  錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました