(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性建物用 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H59-5905-03
油性建物用 0.7L ユセイタテモノヨウ 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,026円
税込単価
2,229円

【特長】・ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの油性塗料です。・タレが少なく、隠...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 新しいコンクリート等アルカリの強いところには不適です。 床面には使用出来ません。

型番

H59-5905-03 解除

Loading...

商品情報を表示

H59-5905-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H59-5905-03

その他
夏期6~8時間 冬期18~24時間
わかくさいろ
4957139590543
851-2327
0.7
20時間以上(20℃)

1個

2,026( 2,229円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの油性塗料です。
・タレが少なく、隠ぺい性にすぐれています。
・有害な鉛・クロム系の化合物を原料に使用していません。
【用途】
・鉄部(鉄柵、門扉等)、木部。

(i)ご注意

  • 新しいコンクリート等アルカリの強いところには不適です。 床面には使用出来ません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性建物用 0.7Lの型番H59-5905-03のページです。
型番H59-5905-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性建物用 0.7L

油性建物用 0.7L

    ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

    ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

        油性屋外用 シルバー

        油性屋外用 シルバー

          ドア用ニス

          ドア用ニス

            水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

            水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

              水性FRP・プラスチック用塗料

              水性FRP・プラスチック用塗料

                水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                  カラーさび止め塗料 1.6L

                  カラーさび止め塗料 1.6L

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      カラーさび止め塗料 0.7L

                      カラーさび止め塗料 0.7L

                        油性木部保護塗料 0.7L

                        油性木部保護塗料 0.7L

                          ロック 水性建物用 0.7L

                          ロック 水性建物用 0.7L

                            メーカー ロックペイント ロックペイント アサヒペン ニッぺ カンペハピオ カンペハピオ サンデーペイント アサヒペン ニッぺ アサヒペン ニッぺ ニッぺ ロックペイント
                            通常価格 2,026円 1,352円 1,679円 2,620円 1,153円 2,606円 1,093円 1,991円 4,528円 11,354円 2,258円 2,320円 1,722円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   5日目~  
                            商品用途 建物用 サビ止め塗料 - - - 建物用 その他 - サビ止め塗料 建物用 サビ止め塗料 - 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 - - - 水性 水性 - 油性 水性 油性 油性 水性
                            質量(g) 910.000 - - - - - - - - - - - 940.000
                            材質1 塗料:合成樹脂 低VOCエマルション - - - - - - - - - - 塗料:アクリルエマルション

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H59-0544-03
                            H59-5901-03
                            H59-5903-03
                            H59-5906-03
                            H59-5909-03
                            H59-5912-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            乾燥時間 色詳細 JANコード トラスココード 容量(L) 塗り重ね可能時間

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ホワイト夏期6~8時間 冬期18~24時間-4957139590048851-23130.720時間以上(20℃)

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ねずみ色夏期6~8時間 冬期18~24時間-4957139590147851-23230.720時間以上(20℃)

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期6~8時間 冬期18~24時間うすみどり4957139590345851-23250.720時間以上(20℃)

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他夏期6~8時間 冬期18~24時間うすちゃいろ4957139590642851-23290.720時間以上(20℃)

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            チョコレート夏期6~8時間 冬期18~24時間-4957139590949851-23310.720時間以上(20℃)

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            イエロー夏期6~8時間 冬期18~24時間-4957139591243851-23350.720時間以上(20℃)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました