(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勾配角気泡管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勾配角気泡管

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    55
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    15
  • 厚み(mm):
    15
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.15mm/m=0.0086°
  • JANコード:
    4950515123274
  • トラスココード:
    806-6828
  • 質量(g):
    10
  • 材質1:
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    15
  • 蓄光シート:
    なし

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H55-SL

1個

1,200( 1,320円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
【用途】
・機器取付用。
・水平測定に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂(PMMA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

勾配角気泡管の型番H55-SLのページです。
型番H55-SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勾配角気泡管

勾配角気泡管

    6本線角気泡管

    6本線角気泡管

      4本線角気泡管

      4本線角気泡管

        角柱型アイベル水平器(取付穴付)

        角柱型アイベル水平器(取付穴付)

          曲尺レベル

          曲尺レベル

            平型アイベル水平器

            平型アイベル水平器

              トビレベル・プロ

              トビレベル・プロ

                平型レベル

                平型レベル

                  スロープレベル(長さ300mm)

                  スロープレベル(長さ300mm)

                    マイクロ式傾斜水準器

                    マイクロ式傾斜水準器

                      Gレベル・土木用(長さ230mm)

                      Gレベル・土木用(長さ230mm)

                        トビレベル-2

                        トビレベル-2

                          Gレベル・土木用(長さ380mm)

                          Gレベル・土木用(長さ380mm)

                            メーカー エビス エビス エビス アカツキ製作所 エビス アカツキ製作所 エビス エビス エビス 大菱計器製作所 エビス エビス エビス
                            通常価格 1,200円 1,140円 960円 1,180円 1,685円 1,550円 3,513円 2,041円 4,020円 92,988円 3,193円 3,193円 3,832円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   9日目   1日目   9日目   18日目   9日目   7日目~   9日目  
                            長さ(mm) 55 55 55 - 75 - 160 75 300 227 230 120 380
                            マグネット なし なし なし なし なし - 1か所 - なし なし なし 1か所 なし
                            高さ(mm) 15 15 15 - 25 - 43 - 51 75~95 51 43 51
                            厚み(mm) 15 15 15 - - 15 16 15 19.5 50 19.5 16 19.5
                            気泡管色 グリーン グリーン グリーン - グリーン - - - グリーン - グリーン - グリーン

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました