(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H-30
固定ホルダー コテイホルダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
829円
税込単価
912円

【特長】・外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 色:
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    ビニールディップ

(i)ご注意

  • ホルダーはスチール製ですので水がかかるところで長期間使用すると腐食により破損します。
  • ライトを固定するには2個以上使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

H-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応機種
接地
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
品名
幅(mm)
寸法(mm)L×W×H
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-30

SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE
20X30X36
4571169242472
337-6036
15
20
36
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
Φ30固定ホルダ
30
20×30×36
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
1個

5個

829( 912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
・ライトをつかむところはビニールディップコートしており、固定したライト部がずれないようになっています。
【用途】
・φ50ライトの固定時に使用します。
【材質】
・スチール
・ビニールディップ
【セット内容】
・ホルダーのみ

(i)ご注意

  • ホルダーはスチール製ですので水がかかるところで長期間使用すると腐食により破損します。
  • ライトを固定するには2個以上使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ホルダーの型番H-30のページです。
型番H-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定ホルダー

固定ホルダー

    フレキシブルマグネットホルダー

    フレキシブルマグネットホルダー

      ストロングライト用フックホルダ

      ストロングライト用フックホルダ

        機械取付用固定ホルダー

        機械取付用固定ホルダー

          スリムライトLED

          スリムライトLED

            S型フック (取付タイプ用)

            S型フック (取付タイプ用)

              ハンドライト用クリップ マグクリップ

              ハンドライト用クリップ マグクリップ

                スリム充電式コードレスLEDライト

                スリム充電式コードレスLEDライト

                  キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

                  キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

                    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                      縦型フック

                      縦型フック

                        EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                        EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                          ストロングライトLED 二重絶縁構造

                          ストロングライトLED 二重絶縁構造

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 三協リール 日平機器 嵯峨電機工業 メテックス 嵯峨電機工業
                            通常価格 829円 6,630円 1,073円 5,000円 14,933円 1,858円 2,643円 27,767円 5,310円 9,883円 409円 1,765円 18,758円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品の種類 その他 その他 その他 その他 LED その他 その他 LED LED 電球 その他 - LED
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション - オプション - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - ステンレス - スチール/ビニールディップ - - - - - - -
                            材質2 ビニールディップ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-50
                            H-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応機種 接地 JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 適合機種 品名 幅(mm) 寸法(mm)L×W×H 特長 内容量

                            875円

                            ( 963円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            --4571169242489816-2455252055SL-13TR・SL-13TE・SL-13TW・SL-13TWE・SL-13WE・SL-13MA・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40MΦ50固定ホルダ4620×46×55--

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            --4571169242496816-2456452572SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA・SL-LED27PA・SL-LED36PA・SL-LED40PAΦ60固定ホルダ6225×62×75--

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました