(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水銀ランプ用安定器

水銀ランプ用安定器

通常単価(税別)
30,435円
税込単価
33,479円

【特長】・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4530118102403
  • トラスココード:
    805-2930
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

型番

H4TC1A51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H4TC1A51

1個

30,435( 33,479円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです。
【用途】
・工場の高天井照明に。
・投光照明に。
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水銀ランプ用安定器の型番H4TC1A51のページです。
型番H4TC1A51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水銀ランプ用安定器

水銀ランプ用安定器

    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

    岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 60Hz

      岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

      岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

        水銀ランプ用安定器

        水銀ランプ用安定器

          岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

          岩崎 水銀ランプ用安定器 700W100V 50Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

              岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

              岩崎 水銀ランプ用安定器 700W200V 50Hz

                メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

                メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

                  メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                  通常価格 30,435円 56,388円 32,338円 18,366円 56,388円 75,969円 32,231円 17,957円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目  
                  JANコード 4530118102403 - 4530118101376 4530118101437 - - 4530118102434 -
                  トラスココード 805-2930 805-2934 805-2931 805-2922 805-2933 851-4126 805-2812 -
                  質量(g) 6700.0 16000.0 6700.0 3100 16000.0 23000.0 7100 -
                  材質1 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 石英ガラス

                  水銀ランプ用安定器のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電球カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました