(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ウレタンニス 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性ウレタンニス 300Ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,511円
税込価格
1,662円

【特長】・ワンランク上の耐久性、安全性兼備の屋内用。強靭なウレタン塗膜を形成し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期1~2時間、冬期4~6時間
  • 質量(g):
    312.000
  • 材質1:
    水性ウレタンエマルション
  • 塗布面積([[M2]]):
    1.6~2
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
-
4957139405090
851-2285

1個

1,511( 1,662円 )

5日目

その他
ライトオーク
4957139405199
851-2287

1個

1,511( 1,662円 )

5日目

その他
メープル
4957139405397
851-2289

1個

1,511( 1,662円 )

5日目

ウォールナット
-
4957139405694
851-2291

1個

1,511( 1,662円 )

5日目

その他
ゴールデンオーク
4957139405892
851-2293

1個

1,511( 1,662円 )

5日目

その他
マホガニー
4957139405991
851-2295

1個

1,511( 1,662円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンランク上の耐久性、安全性兼備の屋内用。強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかり守ります。
・肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ウレタンニス 300Ml

水性ウレタンニス 300Ml

    1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

    1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

      1.6L 下塗り剤(水性塗料)

      1.6L 下塗り剤(水性塗料)

        反射スプレー

        反射スプレー

          水性つやありキング

          水性つやありキング

            アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

            アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

              水性ユカ用ニス

              水性ユカ用ニス

                シントー 水性カラースプレー

                シントー 水性カラースプレー

                  300ml つや出しニススプレー(水性)

                  300ml つや出しニススプレー(水性)

                    [油性]塗料(コンクリート床・池用)

                    [油性]塗料(コンクリート床・池用)

                      アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                      アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                        合成樹脂・万能塗料

                        合成樹脂・万能塗料

                          メーカー ロックペイント エスコ エスコ アズワン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン シントーファミリー エスコ エスコ アサヒペン エスコ
                          通常価格 1,511円 23,168円 3,596円 3,800円 467円 610円 2,075円 984円 1,830円 5,850円 189円 655円
                          通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                          仕様 水性 水性 - - - - 水性 水性 水性 油性 - 油性
                          乾燥時間 夏期1~2時間、冬期4~6時間 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 312.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 水性ウレタンエマルション - - - - - - - - - - -

                          水性ウレタンニス 300Mlのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました