(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ウレタンニス 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H40-0153-03
水性ウレタンニス 0.7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,435円
税込単価
2,679円

ワンランク上の耐久性、安全性兼備の屋内用。【特長】・強靭なウレタン塗膜を形成し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期1~2時間、冬期4~6時間
  • 質量(g):
    728.000
  • 材質1:
    水性ウレタンエマルション
  • 塗布面積([[M2]]):
    3.7~4.6
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)

型番

H40-0153-03 解除

Loading...

商品情報を表示

H40-0153-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H40-0153-03

その他
メープル
4957139405335
851-2288

1個

2,435( 2,679円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンランク上の耐久性、安全性兼備の屋内用。
【特長】
・強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります
・肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます
・水性ですから、取扱いが簡単で安全です
・速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません
【用途】
・屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性ウレタンニス 0.7Lの型番H40-0153-03のページです。
型番H40-0153-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ウレタンニス 0.7L

水性ウレタンニス 0.7L

    水性ウレタンニス 300Ml

    水性ウレタンニス 300Ml

      油性ウレタン建物用 0.7L

      油性ウレタン建物用 0.7L

        油性ウレタン建物用 1.6L

        油性ウレタン建物用 1.6L

          油性木部防虫・防腐ステインEX

          油性木部防虫・防腐ステインEX

            水性エナメル

            水性エナメル

              水性道路線消し用塗料

              水性道路線消し用塗料

                油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                  水性ウレタンニス

                  水性ウレタンニス

                    水性多用途カラー 10L

                    水性多用途カラー 10L

                      水性ウッドガード外部用

                      水性ウッドガード外部用

                        水性多用途EX 1/5L

                        水性多用途EX 1/5L

                          水性道路線引き用塗料

                          水性道路線引き用塗料

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,435円 1,511円 2,067円 3,572円 1,673円 456円 4,392円 8,780円 1,024円 17,210円 3,306円 757円 4,392円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 油性 油性 油性 水性 水性 油性 水性 水性 水性 水性 水性
                            乾燥時間 夏期1~2時間、冬期4~6時間 夏期1~2時間、冬期4~6時間 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 728.000 312.000 750 1700.0 - - - - - - - - -
                            材質1 水性ウレタンエマルション 水性ウレタンエマルション 油性NADウレタン樹脂塗料 油性NADウレタン樹脂塗料 - - - - - - - - -

                            水性ウレタンニス 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H40-0150-03
                            H40-0151-03
                            H40-0156-03
                            H40-0157-03
                            H40-0159-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            2,435円

                            ( 2,679円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            透明-4957139405038851-2284

                            2,435円

                            ( 2,679円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ライトオーク4957139405137851-2286

                            2,435円

                            ( 2,679円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ウォールナット-4957139405632851-2290

                            2,435円

                            ( 2,679円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ゴールデンオーク4957139405830851-2292

                            2,435円

                            ( 2,679円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他マホガニー4957139405939851-2294

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました