(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニ メタルソー HSS

タニ メタルソー HSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,998円 ~ 47,117円  特別価格 
税込価格
29,698円 ~ 51,829円  特別価格 

【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1304・質量:1.1kg

1個

26,998円

21,061

( 23,167円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×8
【商品仕様】・トラスココード:722-1312・質量:1.1kg

1個

26,998円

21,061

( 23,167円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×3
【商品仕様】・トラスココード:722-1355・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1363・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×5
【商品仕様】・トラスココード:722-1371・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1380・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×40×3
【商品仕様】・トラスココード:722-1401・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×40×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1410・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×40×5
【商品仕様】・トラスココード:722-1428・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×40×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1436・質量:1.4kg

1個

29,024円

22,638

( 24,902円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):315×2.5×40×3
【商品仕様】・トラスココード:722-1452・質量:1.6kg

1個

29,940円

24,278

( 26,706円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):315×2.5×40×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1461・質量:1.6kg

1個

29,940円

24,278

( 26,706円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):315×2.5×40×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1487・質量:1.6kg

1個

29,940円

24,278

( 26,706円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):315×2.5×40×8
【商品仕様】・トラスココード:722-1495・質量:1.6kg

1個

29,940( 32,934円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1509・質量:2.5kg

1個

36,675( 40,343円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×5
【商品仕様】・トラスココード:722-1517・質量:2.5kg

1個

36,675( 40,343円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1525・質量:2.5kg

1個

36,675( 40,343円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×45.0×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1541・質量:2.5kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×45.0×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1550・質量:2.5kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×45.0×8
【商品仕様】・トラスココード:722-1568・質量:2.5kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1584・質量:2.2kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×5
【商品仕様】・トラスココード:722-1592・質量:2.2kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1606・質量:2.2kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×8
【商品仕様】・トラスココード:722-1614・質量:2.2kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×50.0×3
【商品仕様】・トラスココード:722-1649・質量:2.2kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×50.0×10
【商品仕様】・トラスココード:722-1631・質量:2.2kg

1個

36,675( 40,343円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×40×4
【商品仕様】・トラスココード:722-1665・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×40×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1681・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×45.0×3
【商品仕様】・トラスココード:722-1690・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×3
【商品仕様】・トラスココード:722-1711・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×5
【商品仕様】・トラスココード:722-1738・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1746・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×8
【商品仕様】・トラスココード:722-1754・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×10
【商品仕様】・トラスココード:722-1703・質量:2.6kg

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

【商品仕様】・適合メーカー:ミタチ用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):65×11×3・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):385×2.5×40×5
【商品仕様】・トラスココード:722-1771・質量:2.4kg

1個

37,425( 41,168円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:ミタチ用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):65×11×3・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):385×2.5×40×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1789・質量:2.4kg

1個

37,425( 41,168円 )

8日目

【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):400×3.0×50.0×6
【商品仕様】・トラスココード:722-1797・質量:3.1kg

1個

47,117( 51,829円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・HSS(ブラック)
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニ メタルソー HSS

タニ メタルソー HSS

    タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

    タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

      タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

      タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

        タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

        タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

          タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

          タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

            タニ メタルソー HSS370x2.5x8P大同興業用

            タニ メタルソー HSS370x2.5x8P大同興業用

              タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

              タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

                タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用

                タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用

                  タニ メタルソー HSS 300x2.5x8P 村橋・キャプテン用

                  タニ メタルソー HSS 300x2.5x8P 村橋・キャプテン用

                    タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

                    タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

                      メーカー 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック
                      通常価格 26,998円 37,425円 36,675円 37,425円 29,940円 36,675円 36,675円 26,998円 29,024円 26,998円
                      通常出荷日 5日目~   8日目   5日目   5日目   5日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目  

                      タニ メタルソー HSSのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました