(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴムホース H3/8シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H3/8-1VC
高圧ゴムホース H3/8シリーズ RIKEN コウアツゴムホース H3/8シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,321円
税込単価
17,953円

【特長】・両端共に R(おねじ)の金具付です・基本的には片側にH側カップラ を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

H3/8-1VC 解除

Loading...

 
カタログを表示

H3/8-1VC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
トラスココード
ホース外径(mm)
ホース内径(mm)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
材質1
仕様1
本体
注意
付属継手
長さ
注意事項
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3/8-1VC

オプション
852-0091
-
-
-
2100
合成ゴム
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

16,321( 17,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端共に R(おねじ)の金具付です
・基本的には片側にH側カップラ を取り付けて使用します
・口径Rc3/8の高圧ホースです
【用途】
・工事・加工作業用

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴムホース H3/8シリーズの型番H3/8-1VCのページです。
型番H3/8-1VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴムホース H3/8シリーズ

高圧ゴムホース H3/8シリーズ

    OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

    OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

      ナイロンホース ねじ径R3/8

      ナイロンホース ねじ径R3/8

        RIKEN ソケット 口径1/2

        RIKEN ソケット 口径1/2

          RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)

          RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)

            RIKEN ソケット 口径3/4

            RIKEN ソケット 口径3/4

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                RIKEN ソケット 口径8/8

                RIKEN ソケット 口径8/8

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 250VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 250VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                            メーカー 理研機器 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 12,375円 24,782円 12,375円 1,100円 1,100円 2,180円 69,437円 5,065円 59,618円 119,063円 160,294円 62,309円 45,281円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  

                            高圧ゴムホース H3/8シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H3/8-05VC
                            H3/8-1.5VC
                            H3/8-10VC
                            H3/8-2S
                            H3/8-2VC
                            H3/8-3VC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他 トラスココード ホース外径(mm) ホース内径(mm) 最高使用圧力(MPa) 質量(g) 材質1 仕様1 本体 注意 付属継手 長さ 注意事項 特長 内容量

                            12,375円

                            ( 13,613円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            オプション852-0088----合成ゴム--------

                            16,313円

                            ( 17,944円 )
                            1個 -

                            4日目

                            オプション852-0089----合成ゴム--------

                            49,125円

                            ( 54,038円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オプション852-0090----合成ゴム--------

                            14,719円

                            ( 16,191円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オプション356-856316.56.3702100ニトリルゴム(NBR)片側カップラ付ニトリルゴム(NBR)ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ・ポンプのカップラを確認してください。ねじ込み式(S-1H)2mポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ・ポンプのカップラを確認してください。手動ポンプ全般に使用可能です。1本

                            16,313円

                            ( 17,944円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オプション819-994516.76.3-2100合成ゴム--------

                            21,750円

                            ( 23,925円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オプション852-0092---1600合成ゴム--------

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました