(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,425円
税込単価
41,168円

【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番

H370X30X40X5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H370X30X40X5

1個

37,425( 41,168円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×40×5
・HSS(ブラック)
・トラスココード:722-1673
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

H370X30X40X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼの型番H370X30X40X5のページです。
型番H370X30X40X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

    タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

    タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

      タニ メタルソー HSS

      タニ メタルソー HSS

        タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

        タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

          タニ メタルソー HSS300x2.5x8Pエンゼル用

          タニ メタルソー HSS300x2.5x8Pエンゼル用

            タニ メタルソー HSS 300x2.5x8P 村橋・キャプテン用

            タニ メタルソー HSS 300x2.5x8P 村橋・キャプテン用

              タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

              タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

                タニ メタルソー HSS370x3.0x4P大同興業用

                タニ メタルソー HSS370x3.0x4P大同興業用

                  メーカー 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック
                  通常価格 37,425円 37,425円 26,998円 29,940円 29,024円 29,024円 36,675円 37,425円
                  通常出荷日 5日目   8日目   5日目~   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目  

                  タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました